Wymagania stawiane pojazdom użytkowym zmieniły się dramatycznie na przestrzeni ostatnich lat. Wymagania dotyczące wydajności operacyjnej i jakości są wyższe niż kiedykolwiek, dlatego pojazdy te potrzebują systemu automatyzacji, który będzie zarówno wydajny, jak i skalowalny.

Nasza sprawdzona linia rozwiązań do automatyzacji mobilnej zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej jako lidera technologicznego na rynku. Dzięki wsparciu partnera jakim jest firma B&R-lider w zakresie innowacyjnych technologii, Państwa urządzenia mobilne będą wyróżniać się najlepszą w swojej klasie elektroniką i oprogramowaniem.

Mobilne sterowniki PLC i I/O

System mobilny X90 oferuje sterowniki PLC, sterowniki bezpieczeństwa i moduły I/O do zastosowań mobilnych. Można je rozbudowywać, stosując różnorodne warianty.

Komputer przemysłowy - Automation PC mobile

Automation PC 3100 mobile ze stopniem ochrony IP69K został specjalnie zaprojektowany do stosowania w trudnych warunkach.

Interfejsy HMI - Power Panel T50 mobile

Interfejsy HMIT50 mobile przeznaczone są do pojazdów rolniczych, budowlanych i komunalnych.

Oprogramowanie

Środowisko inżynierskie Automation Software zapewnia szereg narzędzi na każdym etapie projektu.

Aplikacja

Gotowe komponenty oprogramowania firmy B&R obejmują podstawowe funkcjonalności, dzięki czemu zasoby programistyczne mogą być wykorzystane efektywniej.

Symulacja

Popularne narzędzia symulacyjne zostały doskonale zintegrowane ze środowiskiem programistycznym.

Technologie

B&R wykorzystuje OPC UA do zapewnienia łączności między maszynami i chmurą.

W celu zapewnienia standaryzowanej komunikacji firma B&R oferuje ISOBUS-Stack dla maszyn rolniczych.

Wybierz kraj i język

B&R Logo