Tabela wyboru | 7XV108.50-11 | 7XV108.50-12 | 7XV116.50-11 | 7XV116.50-12 | 7XV116.50-01 | 7XV124.50-11 | 7XV124.50-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba zaworów | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Styk GND | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 25 | 13 |
Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Złącze magistrali | 11 styków | 11 styków | 11 styków | 11 styków | 10 styków | 11 styków | 11 styków |
Zasilanie | Złącze magistrali | Złącze magistrali | Złącze magistrali | Złącze magistrali | Złącze magistrali | Złącze magistrali | Złącze magistrali |
Tabela wyboru | 7XV108.50-51 | 7XV108.50-62 | 7XV116.50-51 | 7XV116.50-62 | 7XV124.50-51 | 7XV124.50-61 | 7XV124.50-62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba zaworów | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
Styk GND | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 22,23,24,25 | 13,22,23,24,25 | 25 | 25 | 13 |
Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Złącze magistrali | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Zasilanie | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |