Przegląd
Zastosowane moduły wentylatorów zależą od rozmiaru.
Wentylator | Dla silnika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
8LSC4 | 8LSC5 | 8LSC6 | 8LSC7 | 8LSC8 | |
Producent Adres strony internetowej | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com |
ID wyrobu u producenta Napięcie robocze 24 VDC | 4184 NXH | 7114 N | 7114 N | W1G180-AA01-13 | 6424 H |
Dane techniczne
Informacje ogólne | Wentylator 24 VDC | |||
|---|---|---|---|---|
ID wyrobu u producenta | 4184 NXH | 7114 N | W1G180-AA01-13 | 6424 H |
Wymienione na liście C-UR-US | Tak | Tak | Tak | Tak |
Typ wentylatora | Wentylator DC z elektronicznie komutowanym silnikiem z rotorem zewnętrznym | Wentylator DC z elektronicznie komutowanym silnikiem z rotorem zewnętrznym | Wentylator DC z elektronicznie komutowanym silnikiem z rotorem zewnętrznym | Wentylator DC z elektronicznie komutowanym silnikiem z rotorem zewnętrznym |
Łożyska rotora | Łożyska kulkowe | Łożyska kulkowe | Łożyska kulkowe | Łożyska kulkowe |
Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Napięcie nominalne | 24 VDC +5% / -50% | 24 VDC +5% / -50% | 24 VDC +5% / -50% | 24 VDC +17% / -50% |
Pobór mocy | 11 W | 12 W | 36 W | 26 W |
Zabezpieczenie przeciążeniowe | Chroniony przed zablokowaniem i przeciążaniem za pomocą rezystora PTC; częściowo chroniony przed impedancją | Chroniony przed zablokowaniem i przeciążaniem za pomocą rezystora PTC; częściowo chroniony przed impedancją | Chroniony przed zablokowaniem i przeciążaniem za pomocą rezystora PTC; częściowo chroniony przed impedancją | Chroniony przed zablokowaniem i przeciążaniem za pomocą rezystora PTC; częściowo chroniony przed impedancją |
Zakres temperatury | -30 ... +55°C | -25 ... +72°C | -20 ... +72°C | -20 ... +55°C |
Szum w czasie pracy | 57 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) | 63 dB(A) |
Okres użytkowania przy 40°C W temperaturze maksymalnej | 70 000 h 50 000 h | 80 000 h 37 500 h | 40 000 h 37 500 h | 70 000 h 50 000 h |