Wymienione niżej funkcje bezpieczeństwa przewidziane w normie EN 61800-5-2 uwzględniono w napędzie poprzez zastosowanie modułów falownika ACOPOSmulti SafeMOTION oraz dzięki wprowadzeniu tego komponentu do systemu bezpieczeństwa B&R. Ponadto, w przypadku sterownika SafeLOGIC uwzględniono opcje zabezpieczeń dla prędkości (Safe speed), położenia (Safe position) i maszyny (Safe machine). Oznacza to, że funkcje zabezpieczające mogą być zestawiane w aplikacji stosownie do potrzeb.
STO STO1 SOS SS1 SS2 SLS SMS SDI SLI SLA SBC SLP SMP Safe Homing SBT RSP
Bezpieczny stan
Bezpieczny stan
W systemach związanych z bezpieczeństwem, sytuacje potencjalnie niebezpieczne po prostu nie mogą się zdarzyć, nawet jeśli wystąpi jakikolwiek błąd. Bezpieczeństwo zapewnia dwukanałowa struktura sprzętu i oprogramowania układowego, a także architektura systemu.
Stosowana jest tu zasada „failsafe” – „bezpieczne w razie uszkodzenia”. Każdy błąd powoduje wyłączenie zasilania i momentu obrotowego napędu.
Bezpieczna prędkość (Safe speed) i bezpieczne położenie (Safe position)
Bezpieczna prędkość (Safe speed) i bezpieczne położenie (Safe position)
Jeśli w systemie zainstalowany jest enkoder bezpieczeństwa EnDat 2.2 lub enkoder SinCos, sterownik SafeLOGIC może wymagać podania aktualnej prędkości i położenia enkodera silnika w bezpiecznej sieci i wykorzystać te informacje jako sygnał wejściowy w bezpiecznej aplikacji. W przypadku enkodera bezpieczeństwa sygnał osiąga poziom SIL 2, a w przypadku enkodera SinCos – maksymalnie poziom SIL 3 (w zależności od stosowanego enkodera), zgodnie z normą EN 61508.
Opcje bezpiecznej maszyny
Opcje bezpiecznej maszyny
Parametry dla modułu SafeMOTION ustalone są w zestawie narzędzi SafeDESIGNER i przekazywane do sterownika SafeLOGIC wraz z aplikacją bezpieczeństwa. Stąd są one przekazywane do modułu SafeMOTION.
Dostępne są opcje bezpiecznej maszyny, dlatego parametry mogą być konfigurowane bez użycia zestawu SafeDESIGNER. To umożliwia zmianę parametrów modułu SafeMOTION z poziomu aplikacji standardowej. Opcje bezpiecznej maszyny są przenoszone z aplikacji standardowej do sterownika SafeLOGIC i stale tam przechowywane.
Enkoder
Enkodery bezpieczeństwa Endat 2.2 lub urządzenia pomiarowe SinCos służą do bezpiecznego ustalenia i oceny położenia lub prędkości silnika. Określają one położenie na zasadzie redundancji, dlatego spełniają wymagania poziomu SIL 3 (w zależności od zastosowanego enkodera).
Lista przyrządów pomiarowych zawierająca przyrządy, które zostały przetestowane i zatwierdzone przez firmę B&R na potrzeby enkoderów ACOPOSmulti SafeMOTION Endat 2.2 / SinCos jest również dostępna w zakładce pobierania.
In dieser Liste werden die Geber angeführt, welche für die sichere Auswertung von ACOPOSmulti SafeMOTION EnDat 2.2 Wechselrichtermodulen und ACOPOS P3 SafeMOTION Servoverstärkern von B&R getestet wurden und somit von B&R für den Einsatz zugelassen sind.
Hersteller | Bezeichnung | Hersteller ID | Beschreibung | B&R | Erreichbares |
|---|---|---|---|---|---|
Heidenhain | ECN1325 | 678919-12 678919-03 678919-53 | EnDat 2.2 Singleturn, 2048 Strich Einbaudrehgeber optisch | S0/D0 | SIL2 |
Heidenhain | EQN1337 | 678921-02 677921-03 678921-53 | EnDat 2.2 Multiturn, 2048 Strich, 4096 Umdrehungen Einbaudrehgeber optisch | S1/D1 | SIL2 |
Heidenhain | ECN1123 | 640745-01 743586-01 | EnDat 2.2 Singleturn, 512 Strich Einbaudrehgeber optisch | S4/D4 | SIL2 |
Heidenhain | EQN1135 | 640746-01 743587-01 | EnDat 2.2 Multiturn, 512 Strich, 4096 Umdrehungen Einbaudrehgeber optisch | S5/D5 | SIL2 |
Heidenhain | ECI1319 | 810661-02 810661-04 | EnDat 2.2 Singleturn, 16 Strich Einbaudrehgeber induktiv | SA/DA | SIL2 |
Heidenhain | EQI1331 | 810662-03 807100-01 810662-04 | EnDat 2.2 Multiturn, 16 Strich, 4096 Umdrehungen | SB/DB | SIL2 |
Heidenhain | ECI1119 | 826930-01 826930-02 | EnDat 2.2 Singleturn, 16 Strich Einbaudrehgeber induktiv | S8/D8/B8 | SIL2 |
Heidenhain | EQI1131 | 826933-12 826980-01 826980-02 | EnDat 2.2 Multiturn, 16 Strich, 4096 Umdrehungen Einbaudrehgeber induktiv | S9/D9/B9 | SIL2 |
Heidenhain | LC415-570 | 89674-11 | EnDat 2.2 20-µm-Teilung | - | SIL2 |
Heidenhain | RCN 2310 | 667789-01 | EnDat 2.2 Singleturn, Winkelmessgerät optisch | - | SIL2 |
Heidenhain | RCN 8310 | 667601-01 | EnDat 2.2 Singleturn, Winkelmessgerät optisch | - | SIL2 |
Heidenhain | RCN 8510 | 667595-01 | EnDat 2.2 Singleturn, Winkelmessgerät optisch | - | SIL2 |
Folgende SinCos-Messgeräte wurden bezüglich der Sicherheitsanforderungen bzw. deren Eignung zum Einsatz mit ACOPOSmulti SafeMOTION SinCos Wechselrichtermodulen geprüft:
Hersteller | Bezeichnung | Hersteller ID | Beschreibung | B&R | Erreichbares |
|---|---|---|---|---|---|
Heidenhain | ECN1313 | 586 640-11 586 640-51 | EnDat Singleturn, 512 Strich | E0 | SIL2 |
Heidenhain | EQN1325 | 586 654-05 586 654-55 | EnDat Multiturn, 512 Strich, 4096 Umdrehungen | E1 | SIL2 |
Heidenhain | ECI1317 | 623 042-07 623 042-52 | EnDat Singleturn, (induktiv), 32 Strich | E2 | nicht geeignet |
Heidenhain | EQI1329 | 623 079-14 623 079-61 | EnDat Singleturn, (induktiv), 32 Strich, 4096 Umdrehungen | E3 | nicht geeignet |
Heidenhain | ECN1113 | 606 684-01 606 684-P1 | EnDat Singleturn, 512 Strich | E4 | SIL2 |
Heidenhain | EQN1125 | 606 689-13 606 689-16 | EnDat Multiturn, 512 Strich, 4096 Umdrehungen | E5 | SIL2 |
Heidenhain | ECN1313 | 586 643-03 | EnDat Singleturn, 2048 Strich | E6 | SIL2 |
Heidenhain | EQN1325 | 586 653-06 | EnDat Multiturn, 2048 Strich, 4096 Umdrehungen | E7 | SIL2 |
Heidenhain | ECI1118 | 622 503-01 | EnDat Singleturn, (induktiv), 16 Strich | E8 | nicht geeignet |
Heidenhain | EQI1130 | 598 412-03 | EnDat Singleturn, (induktiv), 16 Strich, 4096 Umdrehungen | E9 | nicht geeignet |
Heidenhain | ECI1319 | 623 042-04 623 042-54 | EnDat Singleturn, (induktiv), 32 Strich | EA | nicht geeignet |
Heidenhain | EQI1331 | 623 079-08 623 079-58 | EnDat Singleturn, (induktiv), 32 Strich, 4096 Umdrehungen | EB | nicht geeignet |
AMO | LMKA | LMKA-x3100.x0x-x, x-Sxx | Absolutes Längenmesssystem SSI + 1 Vss | - | SIL2 |
Pepperl Fuchs | RVS58S | RVS58S-xxxxxxxxZ | SinCos-Drehgeber 1 Vss 1024/2048 Strich | - | SIL3 |
Kübler | Sendix 5863 SIL/ 5883 SIL | 8.5863SIL.1xxx.xx2x | Multiturn-Drehgeber SSI/BISS + 1 Vss 2048 Strich | - | SIL3 |