Ultraszybka automatyka - Czas reakcji: 1 μs
Prosta. Standaryzowana. Niedroga.
Dzięki reACTION Technology, programy utworzone w edytorze bloków funkcyjnych wykonywane są bezpośrednio w modułach I/O serii X20 i X67, co eliminuje konieczność transmisji danych i pozwala na zredukowanie czasów reakcji nawet do 1 mikrosekundy.
reACTION Technology
reACTION Technology
Dzięki reACTION Technology podprocesy wymagające bardzo krótkiego czasu wykonywane są bezpośrednio przez moduł I/O, co likwiduje czynniki ograniczające, występujące w konwencjonalnych rozwiązaniach sterowniczych, a wynikające z równania czasu reakcji.
| ![]() |
Podejście konwencjonalne
Podejście konwencjonalne
W konwencjonalnej sytuacji sterowniczej każdy sygnał I/O musi zostać wysłany za pośrednictwem sieci do sterownika centralnego, gdzie zostaje przetworzony, a następnie zwrócony do modułu I/O.
| ![]() |
Twój pakiet bonusowy
W zasadzie w każdej branży występują pewne procesy, w których szczególnie krytycznym czynnikiem jest synchronizacja, oraz w których dokładna realizacja jest niezbędna dla jakości produktu i wydajności produkcji. Tradycyjnie mikrosekundowe czasy reakcji wymagane przez te procesy miały określone specjalne dedykowane (i złożone) rozwiązania – które musiały sprostać wyśrubowanym wymaganiom kosztowym.
Ale teraz jest inaczej. reACTION Technology firmy B&R skraca obecnie czasy reakcji do jednej mikrosekundy – w sposób prosty i niedrogi – wykorzystując standardowe podzespoły sprzętu i oprogramowania.

Standardowy sprzęt i oprogramowanie
Standardowy sprzęt i oprogramowanie
Z jednej strony reACTION Technology jest całkowicie oparta na standardzie I/O i modułach sterowniczych B&R z serii X20 i X67. Jeśli chodzi o sprzęt integrujący, nie ma różnicy pomiędzy modułami standardowymi i modułami reACTION. To samo dotyczy programowania. Aplikacje obsługujące reACTION Technology są opracowywane w dobrze znanym środowisku Automation Studio, dzięki czemu twórcy oprogramowania mający wcześniejsze doświadczenie pracy z Automation Studio mogą wdrażać rozwiązania reACTION bez dodatkowego szkolenia.
Ultraszybki i niedrogi
Ultraszybki i niedrogi
Moduły reACTION, kosztujące tylko nieco więcej niż standardowe moduły I/O firmy B&R, wprowadzają ultraszybką automatykę do znacznie szerszej grupy maszyn, niż to było wcześniej. Podwyższona wydajność i jakość nie są już dłużej luksusem, na który nie można sobie pozwolić.
Moduł reACTION przejmuje część przetwarzania, zdejmując obciążenie zarówno ze sterownika jak i sieci, w większości przypadków pozwalając na zmniejszenie ich ustawień. W większości przypadków wynikłe oszczędności zwracają z nawiązką dodatkowe koszty zakupu modułów reACTION.
Programowanie IEC 61131 i modułowe
Programowanie IEC 61131 i modułowe
Rozbudowana biblioteka bloków funkcyjnych IEC 61131 jest dostępna w standardowym edytorze Function Block Diagram. Moduły wykorzystywane do tworzenia oprogramowania dramatycznie przyspiesza ten proces.