Descrição

The IEC 61131-3 programming languages provide standardized access to PLC programming. Simple yet powerful language constructs facilitate the programming of a variety of control systems.

Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.

Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.

A live session is planned every day. Participants will receive exercises afterwards. A tutor will be available in the chat at agreed times. The chat provides an opportunity to share experiences with other participants. Schedule about 2-3 hours per day.

Learning objectives and content

  • Overview of programming languages based on IEC 61131-3IEC 61131-3 is the only valid international standard for programming languages used on PLCs. In addition to Sequential Function Chart, it defines other programming languages such as Ladder Diagram, Instruction List, Structured Text and Function Block Diagram.
  • Differences between textual and graphical programming languages
  • Working with Structured Text (ST)
  • Basic constructs
  • Decisions
  • Loops
  • Working with arrays
  • Step switching mechanisms
  • Calling function blocks
  • Calling actions
  • Creating simple programs independently
  • Working with another programming language (optional)

Documents provided

TM246 – Strukturierter Text (ST)

TM240 – Kontaktplan (LD) - optional

TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional

TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional

TM231 – B&R Coding Guidelines - optional

Pré-Requisitos

SRL210 - Treinamento Remoto: Automation Studio básico

Automation Studio é usado para configurar e programar todos os controladores e componentes B&R. Problemas críticos como ter um conhecimento inicial dos grupos de produtos, comissionamento inicial de um controlador, entender as funções do sistema operacional e estar familiarizado com a configuração e diagnóstico integrado são decisivos.

Essa sessão é um pré-requisito para os outros diversos treinamentos.

Esse treinamento será ministrado de forma online. Você irá receber um convite virtual para a sala via Microsoft Teams. Isso pode requerer um registro adicional da parte dos participantes.

Participantes precisão de um PC com navegador Web, um microfone e alto falante (e.x. USB headset) Uma segunda tela e uma webcam são recomendadas, mas não mandatórias. Uma conexão de internet estável é necessário.

Todos os exercícios são feitos usando a simunação Automation Runtime Simulation (ArSim). Us de i, ETA Light System (ETAL210.1050-1 com acessórios) é uma vantagem.

Uma sessõa é planejada para cada dia Participantes irão receber exercícios após o treinamento. Um treinador estará disponível no chat em horários agendados. O chat forcene a oportunidade de compartilhar experiências com outros participantes. Agendado aproximadamente 2-3 horas por dia.

Objetivos e conteúdo de aprendizagem

  • Filosofia e produtos B&R
  • Usando o Automation Studio
  • Usando a documentação integrada do help
  • Estabelecer uma conexão online com o sistema de controle
  • Instalação inicial de um controlador
  • Configuração de hardware para o projeto de engenharia
  • Trablhando com textos e editores de tabela.
  • Funções e opções em Runtime Automation Runtime é o sistema operacional que executa em todos os controladores B&R
  • Opções de configurações no Automation Runtime
  • Comportamento do Runtime durante a inicialização do controlador
  • Uso opções de diagnóstico

Responsabilidades inclusas

  • Os participantes criam projetos e configura os componentes de controle.
  • Os participantes ciram programas para aplicações da automação.
  • Participantes simulam e operam os projetos propostos.
  • Parcipantes executam diagnósticos no controlador e nos programas.
Número do modelo

SRL246.2

Sign up now For pricing information please contact your sales representative

Local do evento

B&R Online (ES)

Remote Lecture
Espanha

Organizador

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Espanha

Informações adicionais

De: 01/26/2026
Início: 09:00


Para: 01/27/2026
Fim: 13:00


Duração: 2 Dias

Idioma: Espanhol