Energia e eficiência de recursos
Para a atual produção de mídia impressa, a utilização adequada dos recursos energéticos é essencial para a rentabilidade. O portfólio B&R apresenta uma gama de soluções para medição de energia e para monitoramento do fluxo energético no nível da máquina ou do sistema, bem como sistemas de controle de movimento que utilizam energia regenerativa e alternativas eficientes para evitar desperdicios de energia pneumática baseados em atuadores elétricos compactos.

Digitalização
A digitalização é a chave para o fornecimento de produtos impressos individualizados. Se você está integrando tecnologia de impressão digital em um sistema existente, implementando um fluxo de trabalho totalmente digital, ligando as linhas de produção para redes de comunicação globais ou automatizando equipamentos de impressão digital - Os sistemas de automação da B&R são projetados para lidar com os requisitos de impressão digital mais avançados.

Individualização e personalização
Tendências de aumento da individualização e personalização para campanhas de marketing direcionadas estão guiando demandas para tiragens de impressão menores e tempos de resposta mais rápidos. Como uma parceira da automação, a B&R aceita de bom grado o desafio de aumentar a flexibilidade da produção, reduzindo o tempo de inatividade, minimizando o desperdício e melhorando a eficiência em máquinas interligadas.

Maxima qualidade do produto
O desafio central do mercado atual é conseguir a relação custo-eficiência e a produção livre de erros em pequenas impressões de alta qualidade. A máxima qualidade do produto pode ser conseguida utilizando a tecnologia de controle de movimento de alta precisão da B&R e soluções de controle de processos, como controle de enrolador, controle de registro, controle de tensão multi-zona, controle repetitivo e processamento de marca de registro.

Modularização
Um design modular permite soluções personalizadas serem construídas a partir de um conjunto padronizado de módulos de máquina. A dedicação da B&R para esta abordagem resultou em uma ampla seleção de componentes de automação distribuídos, incluindo módulos de E/S, servo-drives e motores, bem como tecnologia de segurança modular. O ambiente de engenharia do Automation Studio, fornece recursos sofisticados para modularização de software altamente eficientes.

Custos totais da propriedade
Em um mercado competitivo, o custo total de um sistema se torna um fator cada vez mais influente no processo de tomada de decisão. A B&R garante reduções substanciais nos custos globais através do aumento da disponibilidade do sistema, otimização do desempenho da máquina, operação uniforme da HMI, design modular simplificado, compatibilidade de todo o sistema e uma rede de suporte mundial. Esta é uma parceria compensadora.

Disponibilidade Máxima
Alta disponibilidade de linha de produção é um requisito fundamental na indústria de impressão. Um sistema de automação totalmente redundante, manutenção preditiva baseada no monitoramento de condições, diagnósticos intuitivos e interfaces abertas colocam máquinas em novos níveis de eficácia. Com a B&R como parceira, fornecimento e suporte globais significam que seus componentes de automação tem garantia de disponiblidade onde e quando você precisar deles.

Valor duradouro e taxa de lucro
Um processo de desenvolvimento mais previsível garante o valor duradouro de máquinas e sistemas. Configuráveis, funções pré-programadas para uma ampla gama de processos de máquinas reduzem tempo e custos gastos em engenharia. Pedidos de clientes individuais podem ser implementados utilizando bibliotecas de software que atendem aos padrões internacionais, bem como blocos de funções personalizados que encapsulam conhecimento tecnológico do cliente. A escalabilidade e disponibilidade a longo prazo do hardware da B&R garantem o retorno sobre o investimento para o software desenvolvido.

Você já viu isso?
Computer-to-plate
Computer-to-plate

- Alto nível de precisão de posicionamento
- Alto nível de sincronização
- Máxima resolução
Bobinamento
Bobinamento

- Controle de tensão com rolo de medição de força
- Controle de balancim
- Compensação de massa de inércia
- Troca de rolos durante a produção
Prensas de impressão
Prensas de impressão

- Alto nível de sincronização
- Resolução angular altamente precisa
- Agrupamento flexível de unidades de impressão
Controle de registro
Controle de registro

- Controle de registro longitudinal e lateral
- Mínimo disperdício
- Processamento do sinal do sensor
- Diagnósticos eficazes através da integração completa
Produto impresso
Produto impresso
- Aplicação de cor do produto controlada
- Posicionamento da imagem exato
- Limpeza automática
- Precisa tolerância de sobreposição
Impressão folha a folha
Impressão folha a folha

- Controle de alimentação de páginas
- Sequenciador cam altamente dinâmico
- Mudança automática de chapas
- Alimentação da folha contínua
Dobramento
Dobramento

- Configuração automática de formato
- Rastreamento folha ao longo das linhas
- Mudanças de formato rápidas
- Medição automática de folhas de referência
- Configuração de sistema automática
Coleta e costura
Coleta e costura

- Configuração automática de formato
- Sincronização automática de todos os alimentadores
- Monitoração sequencial
- Conexão seletiva
- Configuração de máquina dinâmica
Coletagem
Coletagem

- Eixo eletrônico de linha
- Controle de folha
- Alimentação de folha suave, livre de lubrificação
Encadernação de livros
Encadernação de livros

- Passos do processo sincronizados
- Dosagem de adesivo
- Ligação adesiva durável
- Controle da temperatura do adesivo
Corte e estampagem
Corte e estampagem

- Configuração automática de formato
- Pressão de contato controlada
- Borda de corte limpa
Inserção e colagem
Inserção e colagem

- Insira individualização
- Rastreamento de produtos
- Configuração do software da máquina dinâmica
- Medição rápida e precisa de espessura
- Controle de qualidade online
Manipulação de materiais e armazenamento
Manipulação de materiais e armazenamento
- Sistemas de fluxo de folhas
- Sistemas de transporte cíclicos
- Rastreamento de produtos
- Tecnologia de bobinamento
- Rod technique
Endereçamento e embalagem
Endereçamento e embalagem

- Contágem exata de produtos
- Remoção altamente precisa de produtos (de transporte)
- Endereçamento individual
- Sincronização com a máquina de inserção
Empilhamento e paletização compensados
Empilhamento e paletização compensados

- Empilhamento de alta precisão
- Manuseio amigável do produto
- Padrão livremente configurável
- Sincronização com o transportador de saída
- Rapídos ciclos de clock
Soluções de linha
Soluções de linha
- JDF
- Fluxo de trabalho completamente digital
- Integração com ERP
- Sincronização em tempo real
- Configuração de máquina dinâmica
- Linhas de produção redundântes