“As máquinas-ferramentas são a espinha dorsal da fabricação moderna. Para atender aos requisitos de fábrica inteligente, eles precisam de soluções de última geração para operação e comunicação. Com produtos inovadores e tecnologia de ponta da B&R, você estará equipado com a vantagem competitiva que faz toda a diferença. "
Tomas Prchal, Gerente Global de Tecnologia, Metal e Robótica
Desenvolvimento de software rápido e fácil
O inovador Tecnologia mapp da B&R permite que os fabricantes de máquinas-ferramenta desenvolvam seus softwares aplicativos com mais rapidez - e também os testem - com componentes mapp que oferecem várias opções de simulação e diagnóstico.
O sistema da B&R oferece aos fabricantes de máquinas-ferramenta um sistema integrado de múltiplos canais com controle e CNC rodando em um processador compartilhado. Isso permite que o sistema CNC leia e grave variáveis no controlador com sincronização excepcionalmente precisa, bem como as use em blocos de funções padrão e definidos pelo usuário, tornando mais fácil implementar funções de usinagem específicas do usuário.
- Tecnologia mapp para máquinas-ferramentas
- Ferramenta universal de engenharia para simulação, programação, teste e comissionamento
- Aberto para funções específicas da aplicação


Plataforma escalável de hardware e software
Cada máquina tem demandas exclusivas com relação a hardware e software de automação. Para equipar cada variante com uma solução ideal, você precisa de opções econômicas e de alto desempenho.
A B&R oferece uma gama de produtos perfeitamente coordenada que abrange todas as classes de desempenho. Os clientes podem escolher entre uma vasta gama de PCs industriais, painéis de operação e controladores. Os drives da B&R podem ser perfeitamente dimensionados para atender às necessidades de uma determinada aplicação.
- A plataforma de hardware certa para cada aplicação
- Custo-efetivo, solução de alto desempenho
- Desenvolvimento de software independente do hardware



IHM 4.0
As soluções HMI totalmente personalizáveis da B&R tornam eficiente a operação até mesmo das máquinas-ferramenta mais complexas. Ambos os elementos de exibição e operação podem ser ajustados para criar uma solução personalizada que acentua as qualidades únicas de sua máquina-ferramenta e ajuda a construir sua marca.
Com a solução HMI da B&R , você pode dar à sua máquina-ferramenta uma interface de usuário baseada na web de última geração, mesmo sem treinamento especial em web design.v As páginas IHM podem ser visualizadas em uma variedade de dispositivos, até mesmo fornecendo conteúdo específico do usuário em cada dispositivo.


Livre seleção de sintaxe CNC
Os sistemas da B&R garantem a você liberdade máxima na seleção da sintaxe CNC. Desde o código G DIN 66025 padronizado até comandos específicos do usuário, as possibilidades de implementação de uma solução perfeitamente adaptada às necessidades de sua máquina-ferramenta são praticmente infinitas.
- Códigos G DIN 66025 padronizados permitem fácil integração de sistemas CAD / CAM
- Livre seleção de sintaxe
- Pode até ser usado para programas existentes de terceiros
OPC UA para conectividade perfeita
A conectividade vertical e horizontal é um componente central do conceito da Indústria 4.0. OPC UA simplifica a integração da linha e conecta os sistemas de gerenciamento de produção (SCADA, MES e ERP) às suas máquinas-ferramentas.
A B&R integrou firmemente a OPC UA em seus produtos de automação. Qualquer controlador da B&R pode ser operado como um servidor ou cliente OPC UA. A B&R também está implementando continuamente novos blocos de funções PLCopen para OPC UA.
![]() |

Robôs como componentes da máquina
A B&R oferece a forma mais avançada de integração - com robôs incorporados perfeitamente na lógica de controle da máquina.
Quer se trate de uma prensa dobradeira, máquina de transferência ou centro de usinagem, máquinas e robôs compartilham o mesmo processador e a mesma memória. O robô e a máquina estão totalmente sincronizados com um jitter de menos de um microssegundo. Ter um barramento CC comum para acionamentos de máquinas e robôs permite a máxima eficiência energética.
- Máxima produtividade por meio da sincronização do robô e da máquina-ferramenta
- Barramento CC comum para eficiência energética
- Diagnóstico baseado em web e manutenção remota


Tecnologia de Segurança Integrada
A tecnologia de segurança integrada da B&R torna possível projetar máquinas e equipamentos verdadeiramente modulares. Com POWERLINK, hardware de controle padrão e safety podem ser combinados em uma única rede.
A B&R oferece uma biblioteca completa de funções de segurança em conformidade com PLCopen para aplicações de prensas mecânicas, elétricas e hidráulicas. A tecnologia de segurança integrada da B&R está em conformidade com os padrões de segurança industrial aplicáveis: IEC 61508, IEC 62061 e ISO 13849.
- Aumento da modularidade da máquina
- Uma única aplicação de segurança para muitas opções de máquina
- Mecânica simplificada e pegada de máquina reduzida


Manutenção preditiva com APROL ComMon
Ao combinar a aquisição centralizada de dados operacionais e de processo com monitoramento de condição integrado, o APROL oferece as vantagens da manutenção baseada na condição com o mínimo de esforço.
- Evite danos secundários através da detecção oportuna de danos primários
- Aumente o tempo de atividade da máquina
- Evite reparos e substituições desnecessários
APROL


Nós confiamos na B&R
Confira nosso Referências para ver quais empresas já estão se beneficiando ao colocar a sua confiança na B&R.