Cada módulo no sistema de drive ACOPOSmulti pode ser unicamente identificado usando o chip com parâmetro incorporado. Isso faz com que seja possível identificar cada módulo na rede. Isso abre o caminho para o sistema de configuração automática utilizando o programa de aplicação, que é de interesse particular para muitos tipos diferentes de máquinas.
Consequentemente, não apenas os módulos ACOPOSmulti usam este método de identificação. Motores B&R também são equipados com um chip com parâmetro incorporado. Ele contém todos os dados mecânicos e eletrônicos relevantes do motor. Isso torna possível que o programa de aplicação identifique o sistema de transmissão de energia por inteiro. O trabalho intensivo e propenso a erros na parametrização manual não é mais necessário, e o tempo de start-up é substancialmente reduzido.
Uma simples comparação da configuração da máquina durante a manutenção do sistema, ajuda a diagnosticar rapidamente falhas, minimizando caras paradas de máquina.
A valiosa informação também permite tirar conclusões sobre o uso e possíveis erros.
Futura compatibilidade garantida com chip parâmetro incorporado
A identificação única dos módulos ACOPOSmulti através do chip com parâmetro embutido satisfaz as exigências necessárias quando se utiliza sistemas em ambientes validados. Deve ser possível a identificação de cada vez que um módulo é trocado. Aplicações com essa exigência (ex. FDA, GAMP, 21CFR11) são cada vez mais comuns.