| Passos da configuração | | | |
|---|
1) | Determinação do método de resfriamento | Resfriamento padrão | Resfriamento através da alimentação | Resfriamento por Óleo/Água |
2) | Definição e checagem da tensão de alimentação | Determinar a variação da tensão de alimentação | Determinar a variação da tensão de alimentação | Determinar a variação da tensão de alimentação |
3) | Selecionar o módulo de inversor ACOPOSmulti de acordo com os requisitos da aplicação | Módulos para um eixo 8BVI0014HWSx.000-1 8BVI0028HWSx.000-1 8BVI0055HWSx.000-1 8BVI0110HWSx.000-1 8BVI0220HWSx.000-1 8BVI0440HWSx.000-1 8BVI0880HWSx.000-1
Dual-axis modules 8BVI0014HWDx.000-1 8BVI0028HWDx.000-1 8BVI0055HWDx.000-1 8BVI0110HWDx.000-1 8BVI0220HWDx.000-1 | Módulos para um eixo 8BVI0014HCSx.000-1 8BVI0028HCSx.000-1 8BVI0055HCSx.000-1 8BVI0110HCSx.000-1 8BVI0220HCSx.000-1 8BVI0440HCSx.000-1 8BVI0880HCSx.000-1 8BVI1650HCSx.000-1
Dual-axis modules 8BVI0014HCDx.000-1 8BVI0028HCDx.000-1 8BVI0055HCDx.000-1 8BVI0110HCDx.000-1 8BVI0220HCDx.000-1 | Módulos para um eixo 8BVI0014HCSx.000-1 8BVI0028HCSx.000-1 8BVI0055HCSx.000-1 8BVI0110HCSx.000-1 8BVI0220HCSx.000-1 8BVI0440HCSx.000-1 8BVI0880HCSx.000-1 8BVI1650HCSx.000-1
Dual-axis modules 8BVI0014HCDx.000-1 8BVI0028HCDx.000-1 8BVI0055HCDx.000-1 8BVI0110HCDx.000-1 8BVI0220HCDx.000-1 |
4) | Selecionar os módulos plug-in do ACOPOSmulti para o encoder do motor e para o encoder externo do eixo de acordo com os requisitos da aplicação | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 |
5) | Caso o drive ACOPOSmulti deva ser expansível: Determinar o número de slots opcionais para outros módulos ACOPOSmulti | Especificação opcional e slots reservas | Especificação opcional e slots reservas | Especificação opcional e slots reservas |
6) | Selecionar o módulo de alimentação do ACOPOSmulti de acordo com os requisitos da aplicação (módulo de alimentação ativo/desativo) baseado na tensão total dos módulos do ACOPOSmulti necessários (informação de desclassificação deve ser tomada sem em consideração se alimentação < 3 x 400 VAC) | Módulo de alimentação passivo 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
Filtro de linha passivo 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
Módulo de alimentação ativo 8BVP0220HW00.000-1 8BVP0440HW00.000-1 8BVP0880HW00.000-1
Filtro de linha 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
Regeneração de energia 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 | Módulo de alimentação passivo 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
Filtro de linha passivo 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
Módulo de alimentação ativo modules 8BVP0220HC00.000-1 8BVP0440HC00.000-1 8BVP0880HC00.000-1
Filtro de linha 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
Regeneração de energia 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 | Módulo de alimentação passivo 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
Filtro de linha passivo 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
Módulo de alimentação ativo modules 8BVP0220HC00.000-1 8BVP0440HC00.000-1 8BVP0880HC00.000-1
Filtro de linha 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
Regeneração de energia 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 |
7) | Verifique a máxima carga da rede DC exigida | Verificando capacidade da rede DC | Verificando capacidade da rede DC | Verificando capacidade da rede DC |
8) | Selecionar o módulo auxiliar de alimentação do ACOPOSmulti baseado na potência total requirida para alimentação de 24 VDC do módulo do ACOPOSmulti selecionado, assim como os módulos perimetrais de plug-in do ACOPOSmulti (ex. PLC, atuadores, freio de motores parados, sensores) | 24 V Interno 8B0C0160HW00.000-1 8B0C0320HW00.000-1
24 V interno, 24 V externo 8B0C0160HW00.001-1 8B0C0320HW00.002-1
Interno 24 V, externo 24 V, alimentação 24 V externa 8B0C0320HW00.00A-1
42 V externo 8B0C0160HW00.A01-1 | 24 V interno 8B0C0160HC00.000-1 8B0C0320HC00.000-1
24 V interno, 24 V externo 8B0C0160HC00.001-1 8B0C0320HC00.002-1
24 V interno, 24 V externo, 24 V alimentação external 8B0C0320HC00.00A-1
42 V externo 8B0C0160HC00.A01-1 | 24 V interno 8B0C0160HC00.000-1 8B0C0320HC00.000-1
24 V interno, 24 V externo 8B0C0160HC00.001-1 8B0C0320HC00.002-1
24 V interno, 24 V externo, 24 V alimentação external 8B0C0320HC00.00A-1
42 V externo 8B0C0160HC00.A01-1 |
9) | Determinação do número total de slots pela adição de unidades de largura de todos os módulos selecionados ACOPOSmulti (incluindo slot opcionais) | Determinação das unidades de largura | Determinação das unidades de largura | Determinação das unidades de largura |
10) | Selecionar a placa de montagem do ACOPOSmulti de acordo com o número total de slots requeridos e do específico método de resfriamento | 8B0M0040HW00.000-1 8B0M0050HW00.000-1 8B0M0060HW00.000-1 8B0M0070HW00.000-1 8B0M0080HW00.000-1 8B0M0090HW00.000-1 8B0M0100HW00.000-1 8B0M0110HW00.000-1 8B0M0120HW00.000-1 8B0M0140HW00.000-1 8B0M0140HW00.000-1 8B0M0150HW00.000-1 8B0M0160HW00.000-1 8B0M0170HW00.000-1 8B0M0180HW00.000-1 8B0M0190HW00.000-1 8B0M0200HW00.000-1 8B0M0210HW00.000-1 8B0M0220HW00.000-1 8B0M0230HW00.000-1 8B0M0240HW00.000-1 8B0M0250HW00.000-1 8B0M0260HW00.000-1 8B0M0270HW00.000-1 | 8B0M0040HF00.000-1 8B0M0080HF00.000-1 8B0M0120HF00.000-1 8B0M0160HF00.000-1 8B0M0200HF00.000-1 | 8B0M0040HC00.000-1 8B0M0050HC00.000-1 8B0M0060HC00.000-1 8B0M0070HC00.000-1 8B0M0080HC00.000-1 8B0M0090HC00.000-1 8B0M0100HC00.000-1 8B0M0110HC00.000-1 8B0M0120HC00.000-1 8B0M0140HC00.000-1 8B0M0140HC00.000-1 8B0M0150HC00.000-1 8B0M0160HC00.000-1 8B0M0170HC00.000-1 8B0M0180HC00.000-1 8B0M0190HC00.000-1 8B0M0200HC00.000-1 8B0M0210HC00.000-1 8B0M0220HC00.000-1 8B0M0230HC00.000-1 8B0M0240HC00.000-1 8B0M0250HC00.000-1 8B0M0260HC00.000-1 8B0M0270HC00.000-1 |