Visão Geral
Os módulos de ventilação são dependentes do tamanho
Ventilador | Para motores | ||||
|---|---|---|---|---|---|
8LSC4 | 8LSC5 | 8LSC6 | 8LSC7 | 8LSC8 | |
Fabricante Endereço na internet | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com |
Identificação do produto do fabricante Tensão de operação 24 VDC | 4184 NXH | 7114 N | 7114 N | W1G180-AA01-13 | 6424 H |
Dados técnicos
Informação geral | Ventiladores 24 VDC | |||
|---|---|---|---|---|
Identificação do produto do fabricante | 4184 NXH | 7114 N | W1G180-AA01-13 | 6424 H |
C-UR-US listado | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tipo ventilador | Ventilador DC comutado eletronicamente Motor com rotor externo | Ventilador DC comutado eletronicamente Motor com rotor externo | Ventilador DC comutado eletronicamente Motor com rotor externo | Ventilador DC comutado eletronicamente Motor com rotor externo |
Rolamentos do rotor | Rolamentos de esferas | Rolamentos de esferas | Rolamentos de esferas | Rolamentos de esferas |
Proteção | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Tensão nominal | 24 VDC +5% / -50% | 24 VDC +5% / -50% | 24 VDC +5% / -50% | 24 VDC +17% / -50% |
Consumo de energia | 11 W | 12 W | 36 W | 26 W |
Proteção contra sobrecarga | Protegido contra bloqueio e sobrecarga por resistor PTC; Parcialmente protegido de impedância | Protegido contra bloqueio e sobrecarga por resistor PTC; Parcialmente protegido de impedância | Protegido contra bloqueio e sobrecarga por resistor PTC; Parcialmente protegido de impedância | Protegido contra bloqueio e sobrecarga por resistor PTC; Parcialmente protegido de impedância |
Faixa de temperatura | -30 ... +55°C | -25 ... +72°C | -20 ... +72°C | -20 ... +55°C |
Ruído de funcionamento | 57 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) | 63 dB(A) |
Tempo de vida a 40°C a temperatura máxima | 70,000 h 50,000 h | 80,000 h 37,500 h | 40,000 h 37,500 h | 70,000 h 50,000 h |