Espaço dentro do painel de controle é altamente valioso. Volume mínimo é um fator decisivo entre a sobrevivência e o fracasso no mercado. Baseado nesse princípio, o sistema de drive do ACOPOSmulti oferece máximo desempenho com mínimo espaço requirido. Para otimizar ainda mais o design compacto, módulos de inversor de até 22 A também estão disponíveis como módulos de duplo-eixo. Dependendo da aplicação, isso habilita isso permite que você estabeleça a melhor configuração individual possível de módulos inversores constituídos por módulos individuais e de duplo-eixo. Abaixo de 22 A, todos os dispositivos são módulos de apenas um eixo, o que significa que o cliente não tem que sacrificar capacidade.
Características escaláveis dinâmicas
A mudança de paradigma para os designers de máquinas de produção está em pleno andamento. Como resultado, o número de sistemas híbridos está crescendo. ACOPOSmulti é a solução perfeita para essa convencional combinação de motor/engrenagem com tecnológicos drive. A escalabilidade do poder de computação do drive permite a melhor utilização possível de dispositivos no vasto campo da tecnologia de movimento (motion). A gama de aplicações inclui motores de indução sem sensores, servo motores de ímã permanente com torque padrão ou versões do motor linear, e ultra-dinâmicos motores lineares sem ferro. Naturalmente, todos os módulos de inversores estão equipados com proteção contra curto circuito e falhas de aterramento.

Levar aos limites físicos com segurança
IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors - Transistor Bipolar de Porta Isolada) são um dos principais componentes do inversor. São responsáveis pela produção de energia do respectivo módulo de inversor. Sinais de pulsos de largura modulados são usados para gerar uma tensão de saída com uma controlada amplitude, frequência e fase. A temperatura e o aumento da mesma no componente atual, representam um dos fatores mais importantes que afetam a vida útil dos IGBTs. Estrita observação dos limites é uma medida de qualidade no inversor, mesmo sob as condições mais adversas. A B&R garante a adesão dos limites máximo da potência de saída, usando um sofisticado modelo matemático da estrutura do IGBT.
Encontrar uma solução para esta aparente contradição oferece uma série de benefícios para o usuário:
- O funcionamento seguro do inversor, independentemente do modo de funcionamento e as condições ambientais.
- O motor não gira quando a temperatura limite for atingida. Em vez disso, os freios são aplicados até que a paralisação ocorra, sem sobrecarregar os IGBTs.
- Modelos internos de computador assistidos (IGBTs, motor) tornam possível prever a carga em um sistema de transmissão de energia, depois de todos os seus componentes estarem completamente aquecidos (depois de um ciclo). Esta função reduz consideravelmente os tempos de ajustes, tipicamente longos durante os processos térmicos, e permite que o operador da máquina otimize o processo de produção de forma extremamente eficiente.