Oops, an error occurred! Code: 20260129133336ea5c3590

Levando-o para os limites físicos

Ambas as entradas "trigger" ou as entradas de "touch probe" do ACOPOSmulti, processam seus sinais na faixa de sub-microssegundo, o que lhes permite atender as mais exigentes demandas de precisão. A área de aplicação para estas entradas varia de detecção de marcas de registro para impressão, embalagem ou de impressão pós-processamento até tarefas de medição no setor de processamento de metais.

O inversor ACOPOSmulti está disponível opcionalmente para até duas entradas analógicas de 14-bit. Essas entradas analógicas podem ser diretamente integradas com o controle de processo. Essas entradas estão lidas e processadas a cada 50µs. Os tempos de resposta rápidos resultantes do processo são praticamente predestinados para aplicações que mudam entre os estados diferentes de movimento, tais como controle de posição e de torque.

Esta detecção rápida e exata dos parâmetros de processo, tais como sensores de pressão, faz com que seja possível controlar exatamente os processos que são extremamente sensíveis, apesar das suas propriedades dinâmicas.

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo