Sistemas de drive convencionais convertem apenas metade da potência da rede aplicada em energia mecânica efetiva. O sistema de drive ACOPOSmulti trilha um novo caminho.
Correção do fator de potência
Isso significa que apenas a potência efetiva é retirada da fonte de alimentação. Isto reduz o consumo de carga e corrente da máquina próximo a um fator de 2. Isto resulta em menores fusíveis e ligação transversais.
Condições de tensão estável
A tensão DC permanece constante independentemente da tensão na rede, o que significa a utilização máxima dos módulos inversores e motores, não importando em que país esteja sendo operado.
Unidade de regeneração de potência integrada
Tots os módulos alimentadores ativos 8BVP são capazes de regenerar potência. Em vez de ser convertida em calor, como geralmente é o caso, a energia cinética gerada durante a frenagem é convertida em energia elétrica, que é regenerada para o sistema de fornecimento de energia.
Diagnósticos sofisticados
O inteligente módulo de alimentação com conexão de rede POWERLINK oferecem novas opções completamentes novas para máquina e para o sistema de diagnósticos.