
Tecnologia Intel Atom compacta
A carcaça compacta do Panel PC oculta um desempenho colossal que pode transformar qualquer Automation Panel em um sistema completo de Panel PC.
Esse design inovador de PC é baseado na arquitetura Intel Apollo Lake, cuja tecnologia de processador de dois e quatro núcleos representa um marco para os sistemas embarcados - ao mesmo tempo em que oferece uma ótima relação preço / desempenho.
Panels
System units
Interface options
CFast cards
Accessories
Operating systems
Todas as interfaces importantes estão integradas no Automation PC 2200. Isso inclui 2x Ethernet Gigabit e 2x USB 3.0. Além disso, podem ser adicionados módulos de interface fieldbus, como POWERLINK e CAN. Os cartões CFast compactos são usados como mídia de armazenamento de dados.
Todos os Automation Panels de segunda geração podem ser transformados em um sistema PC completo com o Panel PC 2100. Como o Panel PC 2200 não é maior que o receptor Smart Display Link, ele não aumenta a profundidade física do sistema. A conexão de cabos às interfaces Ethernet e fieldbus também é extremamente fácil, pois todos estão acessíveis lateralmente no Panel PC 2200.
O engine gráfico usado pelos processadores Intel Atom é derivado da tecnologia Core i e fornece processamento poderoso. Esta é também a primeira vez que o suporte para DirectX 12 é fornecido neste segmento, abrindo ainda mais possibilidades para capacidades gráficas aprimoradas no SCADA e em outros sistemas IHM. Todas as resoluções e diagonais de até 24,0 "Full HD são suportadas.
A principal vantagem da tecnologia multi-touch é como torna a operação mais intuitiva. Ao mesmo tempo, gestos de duas mãos para operações críticas ou potencialmente perigosas fornecem uma maneira eficaz de evitar erros involuntários do operador.
Destaques
- Processadores Intel Atom E3900
- Desempenho de CPU de até quatro núcleos
- Gráficos extremamente poderosos
- Dimensões compactas
- 2x Ethernet Gigabit
- Fanless (Sem cooler)
Sistemas operacionais
- Windows 10 2016 IoT Enterprise 64-bit
- B&R Linux 9
- Automation Runtime Automation Runtime Incorporado
- Hypervisor
O sistema operacional em tempo real, Automation Runtime, transforma um PC industrial em um controlador industrial de alto desempenho. O hypervisor combina o Automation Runtime e o Windows e une o mundo aberto do PC a aplicativos que exigem muito tempo real. Com base na arquitetura do processador com vários núcleos, o sistema operacional em tempo real é executado em um núcleo reservado enquanto os outros núcleos são reservados para o Windows.
Widescreen | ||||
|---|---|---|---|---|
Tamanho do display | 15.6" | 18.5" | 21.5" | 24" |
Resolução | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Touch screen | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Orientação | Paisagem | Paisagem | Paisagem | Paisagem |
Alimentação | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
