Design higiênico perfeito e consistente - Aço inoxidável - Painel PC
Além dos painéis de operação padrão, a B&R também oferece dispositivos que atendem aos requisitos exclusivos de setores específicos.
Especialmente nas indústrias de bebidas, alimentos, farmacêutica e de embalagens, os sistemas devem atender a requisitos rigorosos em relação à higiene, robustez e confiabilidade. A construção especial dos produtos da B&R garante isso.
Os Panel PCs de aço inoxidável B&R apresentam um design higiênico e usam materiais especialmente resistentes, como aço inoxidável liso, uma cobertura de poliéster de alta qualidade e materiais de vedação especiais.
Destaques
- Material de aço inoxidável 1.4301, superfície lisa
- Proteção IP69K (frente)
- Multi-touch capacitivo ou single-touch resistiva analógica
- Telas de 15 "HD a 24" Full HD
- Proteção contra quebra
- Possíbilidade de operação com luva
- Sistema de vedação exclusivo que elimina vãos
- Braço articulado - instalação flexível na parte superior ou inferior
- Conexões para DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC
Panels
Accessories
Touch screen - Painéis de braço articulado - Seguro e intuitivo
Os painéis do braço articulado em aço inoxidável estão equipados com telas multi-touch ou single-touch. Estes são fáceis e intuitivos de usar. A segurança operacional é aumentada ao garantir que apenas as opções sensíveis sejam exibidas na tela. Como resultado, a possibilidade de erro é reduzida ao mínimo. O aplicação determina quais estados operacionais estão disponíveis para seleção. Isso ajuda o usuário a navegar com confiança, passo a passo, por procedimentos mais complexos. As próprias telas touch têm uma superfície lisa, de modo que sua integração no painel de operação, permita continuar atendendo aos rígidos requisitos de higiene.
As dimensões dos Panel PCs foram projetadas para torná-lo especialmente elegante. Isso significa que alças adicionais não são necessárias. Uma interface USB traseira protegida é um recurso padrão. Um sistema de braço articulado padrão também pode ser instalado lá.


Teclas de toque iluminadas
Todas as teclas de toque iluminadas B&R integradas possuem várias cores e podem ser rotuladas individualmente com símbolos, números ou texto.
Design personalizado
Os painéis higienicamente projetados podem ser adaptados específica e individualmente para atender a todos esses desafios.
A aparência externa também pode ser personalizada de acordo com as expectativas do cliente usando o B&R Panel Designer.
Diagonal | Resolução | Touch screen | Teclas de toque iluminadas | RFID | Parada de emergência | Panel PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
15" | XGA | Analógico resistivo | Não | Não | Não | 2100 |
15.6" | HD | Capacitivo | Sim | Sim | Sim | 2100 |
18.5" | HD | Capacitivo | Não | Não | Não | 2100 |
18.5" | HD | Capacitivo | Sim | Sim | Sim | 2100 |
19" | SXGA | Analógico resistivo | Não | Não | Não | 2100 |
21.5" | Full HD | Capacitivo | Sim | Sim | Sim | 2100 |
24" | Full HD | Capacitivo | Não | Não | Não | 2100 |