General information
Certification E119932-I RU AWM STYLE 20276 80°C 30 V VW-1
Connector
Type A-coded male/female M12
Degree of protection per EN 60529 IP68/IP69K when connected
Mechanical properties
Dimensions
Length 0.65 m
Diameter 8.5 mm
Weight 0.08 kg
Número do material:
8YFLCL00X6.00220-1
Descrição:
ACOPOS 6D Link cable, length 0.6 m, 2x 12-pin A-coded male/female straight M12 connector
Documentação Version (Data) Download
Data sheet 8YFLCL00X6.00220-1 PDF / 82 KB

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo