Posicionamento de eixo único fácil
Aplicações para o posicionamento de eixos individuais são rápido e fácil para desenvolver usando os eixos mapp. Oferece praticidade, acesso amigavel de usuário e componentes de software prontos para criar aplicações.
Implemente seus projetos mais rápido

Seja independente
mapp Axis é aberto, independente do hardware e totalmente compatível com DS402 e PLCopen.
Economize tempo
Os componentes de software pré-fabricados tornam o desenvolvimento de aplicativos de controle de movimento mais fácil do que nunca.

Experimente o desempenho máximo
Algoritmos de controle com 50 µs permitem sincronização altamente precisa e sensores virtuais.

Use o Digital Twin
Extensas opções de simulação facilitam o desenvolvimento e o comissionamento.
Drives POWERLINK-DS402 também são suportadas
mapp Axis oferece suporte a todos os drives B&R, compatíveis com DS402 de terceiros com uma interface POWERLINK. Os desenvolvedores programam drives DS402 da mesma maneira que drives B&R: usando tecnologia mapp ou blocos de função PLCopen. Os drives também são incorporados ao projeto de automação da mesma forma que os drives da B&R. Para tornar isso possível, os inversores DS402 devem estar em conformidade com o padrão "CAN in Automation" geralmente aplicável de acordo com IEC 61800-7-201.