Sistema modular de drive
A nova geração de unidades da B&R oferece uma solução universal para tarefas de automação na fabricação de máquinas. Um novo marco no caminho de "Perfection in Automation".
Módulos inversores (módulos de eixo simples)
Módulos inversores, SafeMC (módulos de eixo simples)
Módulos inversores (módulos de eixos duplos)
Módulos inversores, SafeMC (módulos de eixos duplos)
ACOPOSmulti SafeMOTION módulo inversor
Componentes de segurança B&R existentes - Os módulos SafeIO X20, os controladores SafeLOGIC e o conjunto de ferramentas SafeDESIGNER no Automation Studio foram aprimorados com a adição de módulos inversores ACOPOSmulti SafeMOTION com tecnologia de segurança integrada. Todos produtos B&R com "Tecnologia de Segurança Integrada" (Integrated Safety Technology) são otimizados para trabalharem juntos. O resultado é uma aplicação com tecnologia de segurança integrada e de alta eficiência com o máximo de economia de custos.
Os módulos de inversor ACOPOSmulti SafeMOTION estão disponíveis para os sistemas EnDat 2.2 e SinCos.
Informações adicionais
A openSAFETY define os padrões técnicos
Embora existam muitas novas abordagens para sistemas fieldbus seguros, a maioria deles são restritos por padrões proprietários e tempos de resposta lentos. O sistema de segurança da B&R - incluindo os seus módulos ACOPOSmotor SafeMOTION - tem uma abordagem diferente implementando openSAFETY de forma abrangente. Essa abordagem permite que funções de segurança integradas, como Safely Limited Speed, sejam ativadas diretamente na rede, em vez de ter que conectar esses tipos de sinais relacionados à segurança ao inversor.
As informações são coletadas diretamente de sua fonte através de entradas e saídas digitais seguras antes de serem distribuídas aos respectivos sensores e atuadores - neste caso, o acionamento com funções de segurança integradas - por meio de uma CPU segura, o controlador SafeLOGIC. A conexão através de uma rede POWERLINK facilita a obtenção da melhor comunicação possível entre o controlador SafeLOGIC e o controlador padrão para a engenharia de programas não relacionado à segurança.
Curtos tempos de ciclo
Os módulos de inversor ACOPOSmulti SafeMOTION atingem tempos de ciclo de 800 μs enquanto ainda satisfazem os requisitos SIL 3.
Modular, sistema expansível
Como nem todos os accionamentos e eixos de uma máquina de produção estão relacionados com a segurança, os módulos ACOPOSmulti são oferecidos com e sem funcionalidade de segurança integrada (SafeMOTION). Isto faz com que seja possível combinar os eixos seguros e não seguros (safety), em uma aplicação, conforme necessário.
Funções de segurança
As seguintes funções de segurança da EN 61800-5-2 estão integradas na unidade através da utilização de módulos inversores ACOPOSmulti SafeMOTION e porque este componente é implementado no sistema de segurança B&R. Além disso, as opções Safe speed, Safe position e Safe machine também são fornecidas para o SafeLOGIC. Isto significa que as funções de segurança podem ser combinadas em uma aplicação, conforme o necessário.
STO STO1 SOS SS1 SS2 SLS SMS SDI SLI SLA SBC SLP SMP Safe Homing SBT RSP
Estado de Segurança
Estado de Segurança
Em matéria de sistemas de segurança, situações potencialmente perigosas simplesmente não são permitidas, mesmo se um erro ocorrer. Isso é assegurado por uma estrutura de hardware e firmware de dois canais, bem como pela arquitetura do sistema.
O princípio de segurança é aqui aplicado. Na eventualidade de um erro, torque e energia são sempre desligados no driver.
Safe speed e Safe position
Safe speed e Safe position
Se um encoder de segurança EnDat 2.2 ou um encoder SinCos estiverem instalados num sistema, o controlador SafeLOGIC pode solicitar a velocidade e a posição atuais do encoder do motor através da rede segura e utilizar essa informação como um sinal de entrada na aplicação segura. O sinal atinge SIL 2 com um encoder de segurança EnDat 2.2 e um máx. SIL 3 com um encoder SinCos (dependendo do encoder utilizado) conforme definido na EN 61508.
Opções de máquina de segurança
Opções de máquina de segurança
Os parâmetros para o módulo SafeMOTION são definidos no SafeDESIGNER e transferidos para o controlador SafeLOGIC juntamente com o aplicativo de segurança. De lá, eles são transferidos para o módulo SafeMOTION.
As opções de máquina segura estão disponíveis para que os parâmetros possam ser configurados sem usar o SafeDESIGNER. Isso torna possível modificar os parâmetros do módulo SafeMOTION a partir da aplicação padrão. As opções de máquinas seguras são transferidas do aplicativo padrão para o controlador SafeLOGIC e armazenadas permanentemente.
Encoder
Os encoders de segurança EnDat 2.2 ou os instrumentos de medição SinCos são utilizados para determinar e avaliar com segurança a posição ou velocidade do motor. Porque eles determinam a posição redundante, eles satisfazem requisitos SIL 3 (dependendo do codificador usado).
Uma lista de instrumentos de medição com os instrumentos de medição que foram testados e aprovados pela B & R para ACOPOSmulti SafeMOTION Endat 2.2 / SinCos também está disponível na secção Download.
Os codificadores desta lista foram testados e aprovados pela B & R para a avaliação segura dos módulos ACOPOSmulti SafeMOTION EnDat 2.2.
Fabricante | Nome | ID do fornecedor | Descrição | Informação do produto | B&R | Alcançável |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heidenhain | ECN1325 | 678919-12 678919-03 | EnDat 2.2 single-turn, 2048 linhas Encoder óptico montado | D596629 | S0/D0 | SIL2 |
Heidenhain | EQN1337 | 678921-02 677921-03 | EnDat 2.2 multi-turn, 2048-line, 4096 revoluções Encoder óptico montado | D596629 | S1/D1 | SIL2 |
Heidenhain | ECN1123 | 640745-01 743586-01 | EnDat 2.2 single-turn, 512-linhas Encoder óptico montado | D750816 | S4/D4 | SIL2 |
Heidenhain | EQN1135 | 640746-01 743587-01 | EnDat 2.2 multi-turn, 512-line, 4096 revoluções Encoder óptico montado | D750816 | S5/D5 | SIL2 |
Heidenhain | ECI1319 | 810661-02 | EnDat 2.2 single-turn, 16-linhas Encoder rotativo indutivo montado | D1000353 | SA/DA | SIL2 |
Heidenhain | EQI1331 | 810662-03 807100-01 | EnDat 2.2 multi-turn, 16-line, 4096 revoluções | D1000353 | SB/DB | SIL2 |
Heidenhain | ECI1119 | 826930-01 | EnDat 2.2 single-turn, 16-linhas Encoder rotativo indutivo montado | D1087103 | S8/D8 | SIL2 |
Heidenhain | EQI1131 | 826933-12 826980-01 | EnDat 2.2 multi-turn, 16-line, 4096 revoluções Encoder rotativo indutivo montado | D1087103 | S9/D9 | SIL2 |
Heidenhain | LC415-570 | 89674-11 | EnDat 2.2 Período de grade de 20 μm | D689429 | - | SIL2 |
Heidenhain | RCN 8310 | 667601-01 | EnDat 2.2 single-turn, Instrumento de medição angular Ótico | D1079323 | - | SIL2 |
Heidenhain | RCN 8510 | 667595-01 | EnDat 2.2 single-turn, Instrumento de medição angular Ótico | D1079323 | - | SIL2 |
Os seguintes instrumentos de medição SinCos foram testados em relação aos seus requisitos de segurança e sua adequação para uso com módulos ACOPOSmulti SafeMOTION SinCos:
Fabricante | Nome | ID do fornecedor | Descrição | Informalçao do produto | B&R | Alcançável |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heidenhain | ECN1313 | 586 640-11 586 640-51 | EnDat única-volta, 512-linhas | E0 | SIL2 | |
Heidenhain | EQN1325 | 586 654-05 586 654-55 | EnDat multi-voltas 512-line, 4096 revoluções | E1 | SIL2 | |
Heidenhain | ECI1317 | 623 042-07 623 042-52 | EnDat única-volta, (indutiva), 32-linhas | E2 | Não apropriado | |
Heidenhain | EQI1329 | 623 079-14 623 079-61 | EnDat única-volta, (indutiva), 32-line, 4096 revoluções | E3 | Não apropriado | |
Heidenhain | ECN1113 | 606 684-01 606 684-P1 | EnDat única-volta, 512-linhas | E4 | SIL2 | |
Heidenhain | EQN1125 | 606 689-13 606 689-16 | EnDat multi-voltas 512-line, 4096 revoluções | E5 | SIL2 | |
Heidenhain | ECN1313 | 586 643-03 | EnDat única-volta, 2048 linhas | E6 | SIL2 | |
Heidenhain | EQN1325 | 586 653-06 | EnDat multi-voltas 2048-line, 4096 revoluções | E7 | SIL2 | |
Heidenhain | ECI1118 | 622 503-01 | EnDat única-volta, (indutiva), 16-linhas | E8 | Não apropriado | |
Heidenhain | EQI1130 | 598 412-03 | EnDat única-volta, (indutiva), 16-line, 4096 revoluções | E9 | Não apropriado | |
Heidenhain | ECI1319 | 623 042-04 623 042-54 | EnDat única-volta (indutiva), 32-linhas | EA | Não apropriado | |
Heidenhain | EQI1331 | 623 079-08 623 079-58 | EnDat única-volta, (indutiva), 32-line, 4096 revoluções | EB | Não apropriado | |
AMO | LMKA | LMKA-x3100.x0x-x, x-Sxx | Sistema de medição de comprimento absoluto SSI + 1 Vss | - | SIL2 | |
Pepperl Fuchs | RVS58S | RVS58S-xxxxxxxxZ | SinCos codificador rotativo 1 Vss 1024-/2048-line | - | SIL3 | |
Kübler | Sendix 5863 SIL/ 5883 SIL | 8.5863SIL.1xxx.xx2x | Codificador rotativo multi-voltas SSI/BISS + 1 Vss 2048-line | - | SIL3 |