PharmaEdge é uma solução integrada, pronta para uso e otimizada da B&R para a indústria farmacêutica afim de atender à crescente demanda de conformidade com o FDA. Ela ajuda a alcançar segurança cibernética e funcionalidades avançadas de relatórios elaborados, análises e inteligência de negócios. PharmaEdge oferece todos os benefícios de um sistema SCADA e um poderoso sistema de controle em um único dispositivo. Com possibilidades de adicionar monitoramento de energia, manutenção preditiva baseada em estados e conectividade MES / ERP, ela permite a implementação de máquinas inteligentes e futurísticas.
Demandas e desafios da Indústria Farmacêutica
Qualidade, conformidade com vários padrões e normas, segurança, facilidade de rastreamento, disponibilidade de dados e fabricação futurística são marcas registradas de uma instalação farmacêutica de classe mundial. Para atender a esses requisitos, muitas empresas farmacêuticas ainda procuram a antiquíssima solução SCADA. No entanto, com as demandas de uma instalação futurística em ascensão, apenas a aquisição de dados não é suficiente, as fábricas de hoje exigem um sistema mais rápido e preciso com possibilidades de monitoramento de energia, manutenção baseada em estados, manutenção preditiva, conectividade MES / ERP, relatórios e análises avançadas. Hoje, a necessidade imediata é que as empresas tenham uma solução única e uma abordagem integrada não apenas para as possibilidades existentes, mas também para se prepararem para o futuro.
Arquitetura Integrada
Esta é uma solução única em que os usuários poderão monitorar e controlar todo o processo. A solução integrada contém PCs Industriais da B&R com sistema operacional Linux, Runtime, controle, I/Os e licenças de software. Além disso, ele também contém hipervisor junto com automação de processos e bibliotecas de automação básicas para fácil configuração.
SCADA++: Mais do que apenas SCADA
- IHM de fácil design para visualização & operação
- Banco de dados à prova de violação embarcado
- Sofisticado sistema de trends & gestão de alarmes eficiente
- Visualização combinada de dados, alarmes e eventos para rastreamento de causa e efeito
- Função de receita & relatórios integrados
- Um único dispositivo para controle e operação
PharmaEdge : Conformidade com o FDA | SCADA++ | Pronto para o Futuro
Conformidade com a CFR 21 parte 11

- Proteção de acesso
- Audit trail e gestão de alterações
- Gestão centralizada de usuário
- Arquivamento e recuperação de dados
- Assinatura eletrônica
- Relatório de lote
Pronto para a Indústria 4.0

- Suporte a todos os sistemas fieldbus comumente utilizados
- Conectividade OPC UA
- Conectividade perfeita com MES/ERP/EBMR
- Fácil conexão com nuvem via MQTT
- Integrada inteligência de negócios com relatórios & dashboards
- Conectividade padronizada com banco de dados externo
Relatórios & Dashboards

- Exelente experiência de usuários para relatórios - crie, formate e distribua
- Compatibilidade com navagadores padrão ou dispositivos móveis
- Aplicativos para iOS e android permitem acesso a dashboards e relatórios
- Segurança com autenticação do lado do servidor para dispositivos móveis
- Ferramenta opcional de inteligência de negócios
Segurança & Transparência

- Sistema operacional especialmente protegido
- Autenticação LDAP
- Criptografia SSL/TLS
- TPM 2.0
- Gestão de versão
- Comunicação segura
Excelência operacional - benefícios adicionais

- Monitoração de desempenho de controle
- Monitoração de linha aumenta a produção
- Monitoramento de energia suporta ISO 50001
- Adequado para todos os tipos de energias e consumidores
- Manutenção preditiva através de monitoramento de estados
- Aumento do tempo médio entre manutenção com redução do tempo de inatividade
Brochura
Características & benefícios
- Sem limitação para tags internas
- Comissionamento simplificado
- Redundância confiável em todos os níveis
- Banco de dados livre de manutenção e redundante para dados históricos
- Sistema de I/O modular com troca-a-quente
- Diagnósticos baseados em Web com System Diagnostics Manager (SDM)
Destaques
- Do monitoramento básico à automação em conformidade com o FDA
- Escalabilidade sem limites
- Modelo de assinatura para atualizações de segurança
- Longo ciclo de vida do produto
- Sem atualizações e upgrades frequentes
- Solução integrada, segura e com custo otimizado
Esteja sempre atualizado
B&R Newsletter
Líderes industriais confiam na tecnologia da B&R. Aproveite esta oportunidade para conhecer as últimas soluções, tendências de mercado, inovações e eventos.
Solicite hoje sua Newsletter da B&R.
Contato e YouTube
B&R Automação Industrial LTDA
Av. Alexander Grahan Bell, 200 módulo D2 | Condomínio Techno Park | Rod Anhanguera, Km 104,5
CEP 13069-310 Campinas/SP | Brasil
Telefone: +55 19 2513 8400
E-Mail: office.br@br-automation.comoffice.in@br-automation.com