Com o mapp View, a B&R introduz a tecnologia web no mundo da engenharia de automação.

O smartphone é a cara da eletrônica de alto desempenho com a mais atual interface com o usuário. Indubitavelmente, operadores de máquinas e equipamentos industriais desejam exatamente o mesmo para a interface que usam diariamente. Com o mapp View a B&R oferece acesso direto à tecnologia do vasto mundo Web diretamente na sua ferramenta de desenvolvimento. Pela primeira vez, engenheiros de automação terão todas as ferramentas para criarem poderosas e intuitivas soluções de IHM - e eles não terão que ser experts em desenvolvimento de páginas web para tanto!

Websites modernos e sistemas operacionais de smartphones são designados para o uso de grandes grupos de especialistas em usabilidade, design e ergonomia. "Um OEM normalmente não tem esses tipos de recursos à sua disposição", diz o gerente de marketing da B&R, Stefan Schönegger. Para cobrir este buraco, o que eles precisam é de ferramentas de fácil uso integradas em seu ambiente de programação familiar.

A informação correta no tempo certo

Operadores não se impressionam por gráficos bonitos e navegação multi-touch isoladamente. "O IHM precisa facilitar os objetivos primários da produção industrial: maximizar produtividade e minimizar máquina parada." explica Schönegger.

A chave para ambos é ter a informação certa no tempo certo. Notificações importantes precisam chegar à sua audiência sempre, seja pelo painel de operação principal, por uma pequena tela informativa, por um tablet ou smartphone. Ao mesmo tempo, a arquitetura precisa ser capaz de prevenir erros humanos.

100% tecnologia Web

"Com o mapp View, nós resolvemos estes desafios utilizando 100% de padrões da web," diz Schönegger. Estas tecnologias permitem ao conteúdo ser exibido de forma otimizada em qualquer dispositivo de saída e mesmo naqueles customizados para grupos ou usuários específicos. "Abordagens convencionais requerem recursos consideráveis e expertise para desenvolver telas para todos os diferentes tipos de mídia de exibição." explica Schönegger.

Trabalhando em um ambiente familiar

O engenheiro de automação constrói telas IHM no ambiente familiar do Automation Studio.

O que torna o mapp View único é a maneira como integra a tecnologia Web diretamente dentro da ferramenta de engenharia. Pelo fato do mapp View ser construído com base em HTML5, CSS3 e JavaScript, programadores de automação nunca precisarão lidar com estas linguagens. "Ao invés disso, eles podem manter o foco em suas áreas de expertise." Telas IHM são construídas no ambiente familiar Automation Studio. Todas as funcionalidades GUI são encapsuladas em elementos de controle modulares chamados widgets, que são arrastados e soltos com simplicidade e apenas configurados.

Uma das maiores vantagens da tecnologia Web é a maneira que ela separa conteúdo e layout. Mesmo após o conteúdo de uma aplicação para IHM ter sido finalizada, os desenvolvedores podem fazer o ajuste fino do layout para otimizar a usabilidade após o teste em campo. Widgets se encontram disponíveis em temas padronizados ou podem ser customizados com as características do design corporativo do usuário. Graças ao uso da tecnologia Web, o conteúdo pode ser facilmente adaptado a diferentes mídias de exibição- seja um painel de operação widescreen ou a tela de um pequeno smartphone

O mapp View oferece uma grande variedade de widgets IHM pré-programados em vários temas de design. O design é independente do aplicativo IHM e pode ser modificado a qualquer momento.

Ideal para arquiteturas modulares

"Não é apenas o conteúdo e o layout que são separados um do outro," continua Schönegger "O controle da máquina e as aplicações da IHM também são completamente desacoplados." O software do IHM ou os componentes individuais da GUI podem ser modificados a qualquer momento, tornando o mapp View ideal para arquiteturas de máquinas flexíveis e modulares. Isto também reduz custo de manutenção e melhora a qualidade geral.

A Web está sujeita a progressos e mudanças contínuas, apesar da tecnologia Web ter sido mantida notadamente constante ao longo do tempo. "Páginas HTML criadas 20 anos atrás ainda são exibidas corretamente em quaisquer dos browsers atuais," explica Schönegger. Mapp View é construído sobre os padrões Web HTML5, CSS3e JavaScript globalmente aceitos. "Ao contrário de plataformas proprietárias com Flash ou Silverlight, estes padrões são atualizados continuamente mas mantêm-se utilizáveis por décadas."

Aberto com OPC UA

O mapp View é completamente integrado no ambiente de engenharia Automation Studio. Controladores de outros fornecedores podem ser facilmente incorporados no IHM via OPC UA. "O mapp View é a primeira solução IHM baseada na web no mundo que não requer conhecimento de linguagens de programação web."

Com a sua organização modular, o mapp View pode ser facilmente utilizado como uma solução IHM centralizada ou em uma arquitetura cliente-servidor.
"Nós criamos o mapp View com 100% de compromisso com os padrões da web." Stefan Schönegger, Gerente de Marketing, B&R

Baixar arquivo como PDF:

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo