As iniciativas de cidades inteligentes em todo o mundo têm como objetivo melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e, ao mesmo tempo, fazer um uso mais eficiente de recursos preciosos como energia e água. Sistemas inteligentes de gerenciamento de esgoto detectam bloqueios iminentes a tempo de aplicar veículos de limpeza de última geração como o IndiCycler da Aryan Pumps & Enviro Solutions. Apresentando um controlador móvel robusto e software modular da B&R, ele faz o trabalho de forma eficiente e sustentável, reciclando a água de esgoto extraída.

Milhares de anos antes dos aquedutos transportarem água para a Roma antiga, os habitantes do Vale do Indo desfrutaram de alguns dos primeiros luxos de saneamento urbano do mundo - água corrente, encanamento interno e sistemas de esgoto e drenagem em toda a cidade. Hoje, a Índia homenageia essa tradição milenar com sistemas inteligentes de esgoto projetados para melhorar a saúde, a segurança, o conforto e a qualidade de vida geral de seus cidadãos.
Limpo e sustentável
Limpar e manter esses sistemas é tarefa para veículos municipais como o IndiCycler da Aryan Pumps & Enviro Solutions. "Um dos principais objetivos da gestão inteligente de esgoto é conservar a água", disse o presidente e diretor administrativo da Aryan, Prashant Subhash Sutar. "Portanto, só faz sentido que nossos veículos tratem esse recurso precioso com o mesmo respeito." Para fazer isso, esses veículos devem ser equipados com tecnologia de automação que funcione de forma confiável sob as condições adversas das vias.
Com sede em Pune, Índia, a Aryan oferece uma variedade de veículos municipais para gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos, bem como operações de combate a incêndios e resgate. Para manter o fluxo de esgoto sem problemas, a Aryan desenvolveu um veículo de limpeza de esgoto de última geração que recicla a água de esgoto extraída e a reutiliza em operações de jato subsequentes. “Essa é uma característica que realmente nos diferencia da concorrência”, observa Sutar. Isso torna o veículo mais eficiente e ecológico, reduzindo o consumo de água doce e eliminando viagens extras, de outra forma necessárias para reabastecer os tanques.
Sugar, espirrar, repetir
Uma das máquinas mais eficientes e potentes do gênero no mercado internacional, o IndiCycler incorpora um sistema de filtros de última geração, bomba de vácuo de deslocamento positivo acionada por motor auxiliar, bomba de jato e sistema de controle. Toda a solução pode ser montada em chassis de veículos comerciais de diferentes tamanhos, dependendo da capacidade necessária dos tanques de água doce e de lodo.
O IndiCycler executa operações de jato de alta pressão para desalojar resíduos sólidos e sedimentos que se depositaram nas linhas de esgoto. Ele é capaz de remover e desobstruir linhas que variam de 50 a 900 milímetros de diâmetro. Também realiza operações de sucção para remover lodo de profundidades de até 8 metros. Na operação de reversão, o lodo acumulado em bueiros ou fossas sépticas é misturado com água para criar uma pasta que pode então ser extraída.


Hardware robusto, software modular
"Especialmente no campo da gestão de resíduos, os veículos municipais são muito competitivos em termos de custos, mas exigem uma quantidade razoável de automação", explica Sutar. "Com o robusto controlador X90 da B&R, conseguimos economizar um custo considerável em painéis ao montá-los diretamente no veículo." O controlador móvel X90 foi projetado especialmente para o tipo de ambiente e condições adversas em que o IndiCycler é usado, e sua faixa de tensão permite que seja alimentado com a bateria do veículo. "Avaliamos muitas soluções e sistemas com relação ao desempenho e nossa equipe técnica ficou profundamente impressionada com o desempenho do sistema B&R para nosso IndiCycler."


Aryan também fez uso de componentes de software prontos para uso da tecnologia mapp Technology da B&R. "Isso reduziu o tempo e o custo de desenvolvimento e teste da aplicação de controle e do sistema IHM intuitivo, que é exibido em um terminal de operação com tela de toque móvel em uma caixa de aço inoxidável resistente", disse Sutar. O ambiente de desenvolvimento integrado da B&R, Automation Studio, facilitou para os desenvolvedores da Aryan a criação de software modular usando sua linguagem preferida. Os usuários finais podem facilmente habilitar e desabilitar opções para diferentes tipos de máquina por meio da tela IHM.
"Ficamos muito impressionados com a conveniência do software da B&R e com o desempenho robusto de seu hardware sob condições extremas", conclui Sutar. "Trabalhar com a B&R veio muito naturalmente e, juntos, estamos contribuindo para uma Índia mais limpa e ecologicamente correta."
![]() | Prashant Subhash Sutar Diretor administrativo, Aryan Pumps & Enviro Solutions "Ficamos muito impressionados com a conveniência do software da B&R e com o desempenho robusto de seu hardware sob condições extremas", conclui Sutar. Trabalhar com a B&R veio muito naturalmente e, juntos, estamos contribuindo para uma Índia mais limpa e ecologicamente correta. " |