"O todo é maior do que a soma das partes." - O que Aristóteles sabia na Grécia antiga é mais verdadeiro do que nunca na era das fábricas inteligentes e da Indústria 4.0. Afinal, uma máquina é muito mais do que apenas uma pilha de componentes de hardware e software. Somente quando as partes trabalham juntas em perfeita harmonia, o todo pode atingir seu verdadeiro potencial. Alcançar e manter essa harmonia é onde a simulação pode fazer toda a diferença.

Qual o papel da simulação na construção de fábricas e maquinas? "A resposta é simples", diz a gerente de produto da B&R para simulação, Isabella Laasch. "É uma chave que desbloqueia a eficiência em todas as fases do ciclo de vida de uma máquina."
À medida que as máquinas ficam cada vez mais complexas, a interação entre seus componentes mecânicos, elétricos e de automação torna-se cada vez mais difícil de orquestrar. Durante o desenvolvimento e comissionamento e durante a operação, o comportamento da máquina precisa ser testado e adaptado. Essa execução em um sistema fisicamente instalado pode ser onerosa em termos de custo e dinheiro ou, em muitos casos, simplesmente impossível.
Encontrando falhas: quanto mais cedo melhor
Mesmo durante a primeira fase de seu ciclo de vida - desenvolvimento - a máquina passa por vários estágios. Defeitos graves podem surgir em qualquer ponto do caminho. A "Regra do Dez" afirma que o custo de corrigir esses defeitos aumenta em um fator de 10 para cada estágio de desenvolvimento que eles passam despercebidos. Em outras palavras: quanto mais cedo você conseguir corrigir os defeitos, mais rápido e barato se torna o desenvolvimento da máquina.
Quaisquer falhas que não sejam detectadas durante o desenvolvimento se tornarão evidentes quando chegar a hora de comissionar o protótipo. "Se você chegar ao comissionamento e os problemas começarem a surgir um após o outro, isso é um pesadelo", diz Laasch. "Não só você já se deu ao trabalho de construir um protótipo, mas agora tem que dedicar valiosos recursos de desenvolvimento para a solução de problemas." Se o hardware estiver danificado, também haverá despesas adicionais e atrasos potenciais na espera por peças de reposição. Na pior das hipóteses, penalidades contratuais podem até ser incorridas se a nova máquina não puder ser entregue no prazo.
Testar em qualquer momento: Simulação é a chave
“Portanto, o que precisamos é de uma maneira de trabalhar com um modelo digital da máquina em todas as fases de seu ciclo de vida”, diz Laasch. "E a maneira de fazer isso é por meio de simulação." Ao replicar todos os aspectos da máquina em um ambiente de simulação virtual, você cria um gêmeo digital. Com a ajuda do gêmeo digital, fica fácil ver durante o desenvolvimento como os diferentes componentes irão interagir mais tarde - ou mesmo validar o comportamento de toda a máquina com comissionamento virtual.
![]() | Philipp Wallner Gerente Industrial, MathWorks "O desenvolvimento baseado em modelo ajuda a garantir desde o início que a máquina funcionará conforme planejado - minimizando assim o risco de falha. Os modelos de simulação formam a base para a fase de design, comissionamento virtual e gêmeos digitais. Um investimento em simulação normalmente se paga no primeiro ano." |
Cooperação estreita: Simulação em todos os níveis
Os fabricantes de máquinas têm uma ampla variedade de ferramentas de simulação para escolher. Algumas especializadas em modelar hardware de máquina, enquanto outras simulam processos físicos. A B&R integrou uma seleção completa de ferramentas no seu sistema de automação através de muitos anos de cooperação com empresas especializadas em simulação.
"Graças a parceiros como MathWorks, Maplesoft, machineering e ISG, nós podemos oferecer uma gama de opções de simulação e apresentar a solução ideal para cada aplicação," explica Laasch. “O principal aqui é que nossos clientes têm a liberdade de escolher a ferramenta de simulação que melhor se adapta à sua máquina. E o que quer que eles escolham, eles sabem que funcionará perfeitamente com o ambiente de desenvolvimento central da B&R."

As ferramentas certas: para qualquer requisito
O software de simulação da Maplesoft e MathWorks, por exemplo, facilita a criação de modelos detalhados dos componentes da máquina e simula o torque e outras forças necessárias para o projeto e dimensionamento. É fácil simular todos os tipos de condições de carga diferentes e realizar testes que, em um sistema físico, levariam muitas horas e ocupariam muitos recursos. Com os testes físicos, também existe o risco de sobrecarregar e danificar hardware valioso. Na simulação, por outro lado, você pode ver rapidamente se a máquina pode ou não lidar com uma determinada carga.
![]() | Chris Harduwar VP de Desenvolvimento de Negócios, Maplesoft “Quando os fabricantes de máquinas enfrentam problemas de desempenho, eles precisam de uma solução rápida que não corroa suas margens de lucro. Gêmeos digitais dinâmicos fisicamente modelados permitem-lhes identificar problemas nos seus projetos e descobrir como resolver esses problemas sem custos adicionais de hardware." |
Quando se trata de simulação de processos, é aí que as ferramentas da machineering e ISG entram em jogo. Eles mostram o comportamento dinâmico de uma máquina inteira em 3D. Todos os fatores dinâmicos que influenciam o fluxo de material podem ser testados em tempo real usando o gêmeo digital. O fabricante da máquina obtém feedback visual instantâneo sobre como o comportamento do sistema é afetado por diferentes combinações de componentes da máquina. Também é possível detectar problemas antecipadamente que, de outra forma, poderiam resultar em tempo de inatividade.
Dados em tempo real: poderosa manutenção preditiva
Mesmo depois que a máquina foi desenvolvida e implantada, o gêmeo digital não agrega valor. No gabinete de controle, ele continua a funcionar como uma cópia virtual da máquina, usando dados operacionais em tempo real para fazer previsões precisas sobre a integridade e a vida útil restante dos componentes da máquina. “Se o comportamento da máquina real diverge do gêmeo digital - por causa de um rolamento desgastado, por exemplo - a diferença é detectada imediatamente”, explica Laasch. Os dados coletados são usados para manutenção preditiva, documentação de falhas, sistemas de manutenção remota e muito mais.
Dr. Georg Wünsch Diretor administrativo, machineering GmbH & Co. KG "Nosso software de simulação iPhysics fornece consistência em todas as disciplinas de engenharia - de MCAD, ECAD e automação à produção e serviço pós-venda. Com a conexão adicional dos sistemas AR e VR, as complexas máquinas mecatrônicas estão completamente protegidas o tempo todo. " |

Amostra virtual: Tempo reduzido de treinamento
Ter uma réplica digital da máquina também abre novas possibilidades para o treinamento de operadores de máquina e técnicos de serviço. A capacidade de trabalhar com o IHM ou a própria máquina antes que ela realmente chegue ao local diminui drasticamente a curva de aprendizado.
Outro uso cada vez mais popular para gêmeos digitais é em showrooms digitais, onde os OEMs podem apresentar novas máquinas a clientes em potencial a qualquer momento, mesmo fora de eventos e feiras comerciais. Com a ajuda de fones de ouvido de realidade aumentada, o público pode experimentar a máquina digital em um ambiente realista. Todos os tipos de cenários hipotéticos podem ser explorados durante o planejamento e o desenvolvimento - entregando todos os insights sem nenhum risco.
![]() | Dr. Christian Daniel Gerente de Negócios - Tecnologia de Simulação, ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH "Se você configurar cenários de simulação como gêmeos digitais usando componentes virtuais reutilizáveis de uma biblioteca, eles também podem ser usados pelo operador da planta para otimizações de produção, retrofits e como base para conceitos inovadores de treinamento e serviço." |
Melhorias baseadas em dados: Insight para a inovação
“O gêmeo digital acompanha uma máquina por toda a sua vida”, diz Laasch. "Mas também abrange diferentes gerações de máquinas - servindo como base para atualizações e melhorias futuras." Um fabricante de máquinas pode aplicar o conhecimento obtido durante a operação para otimizar o sistema, usando o modelo de simulação para testar com segurança quaisquer modificações planejadas. Isso minimiza o tempo de inatividade ao implementar atualizações e acelera o desenvolvimento da próxima geração de máquinas.
![]() | Isabella Laasch Gerente de Produto para Simulação, B&R "Em cooperação com parceiros como MathWorks, Maplesoft, machineering e ISG, nós oferecemos uma gama de opções de simulação e temos a solução ideal para cada aplicação. Nossos clientes têm a liberdade de escolher qual ferramenta de simulação é mais adequada para sua máquina. E o que quer que eles escolham, eles sabem que funcionará perfeitamente com o ambiente de desenvolvimento central da B&R." |
Autor: Carola Schwankner, Editora de Comunicações Corporativas, da B&R