Como você une TI e TA? É uma pergunta que deve ser respondida por qualquer empresa que pretenda cumprir aos requisitos da Indústria 4.0. Um quebra-cabeça - até agora - sem uma solução real. Mas a B&R está quebrando a barreira entre os dois mundos, dando aos fabricantes de máquinas acesso a um dos maiores ecossistemas de software do mundo.

O exOS faz a ponte entre TI e TA para unir o melhor dos dois mundos.

Uma equipe é tão boa quanto seus membros. Mas simplesmente juntar os melhores e mais brilhantes soluções individuais ao redor de uma mesa só o levará até certo ponto. Para obter os melhores resultados, você também deve permitir que cada membro da equipe use as ferramentas e os métodos com os quais se sente mais à vontade para trabalhar. Na prática, muitas vezes é mais fácil falar do que fazer.

Para aproveitar todo o potencial da IoT Industrial, os fabricantes de máquinas precisam de equipes interdisciplinares que reúnam especialistas de ambos os domínios. Com demasiada frequência, isso se torna um conflito entre dois mundos diferentes. Enquanto os especialistas em TA são bem versados em projeto de máquinas, programação e comissionamento de CLPs, seus colegas de TI estão mais à vontade usando linguagens de programação de alto nível como C++, Python ou JavaScript e trabalhando com software de código aberto e Linux. Até agora, não havia nenhuma plataforma onde ambos os grupos pudessem reunir seus conhecimentos.

Explorando novos horizontes

O desafio é superar os obstáculos que se interpõem no caminho de uma colaboração TI/TA harmoniosa e eficaz. Tradicionalmente, os dois domínios existiram mais ou menos como universos paralelos. "Mas com a ascensão da IoT Industrial, chegou a hora de mudar isso", diz Stefan Schönegger, especialista em IoT da B&R. “Para integrar sistemas avançados de banco de dados, aprendizado de máquina, inteligência artificial e algoritmos de IoT diretamente nas máquinas, precisamos apagar as linhas entre TI e TA”.

O maior obstáculo é que os sistemas de controle de hoje não suportam a largura de banda total das linguagens de programação de alto nível como um ambiente Linux faria. Como pré-requisito para a verdadeira conectividade de TI/TA, os sistemas de controle devem, portanto, ter a capacidade de acessar e compreender softwares Linux.

Combinando de forma otimizada TI e TA

É exatamente aí que entra a B&R – com seu novo sistema operacional cruzado aprimorado, ou exOS para abreviar. "O exOS preenche a divisão que tradicionalmente separava TI e TA e, finalmente, oferece aos fabricantes de máquinas uma conexão ideal entre os dois mundos", diz Schönegger. "Com a capacidade de usar qualquer software Linux no sistema B&R, eles agora têm acesso a um dos maiores ecossistemas de software do mundo."

O exOS dá a cada desenvolvedor de software Linux a liberdade de desenvolver, compilar e depurar seu código utilizando seu ambiente preferido. Então, o aplicativo Linux pode ser facilmente integrado ao sistema de controle usando o exOS e usado em conjunto com o sistema operacional em tempo real da B&R, o Automation Runtime. "Quando os desenvolvedores podem trabalhar em um ambiente familiar, como Eclipse ou Visual Studio, eles podem fazer o melhor uso de seu conhecimento e experiência", explica Schönegger. "E isso é uma grande vantagem."

Com exOS, a B&R dá aos sistemas de controle a capacidade de acessar e entender qualquer software Linux. Isso dá a cada desenvolvedor de software Linux a liberdade de desenvolver, compilar e depurar seu código usando seu ambiente de programação preferido (IDE).

Uma ferramenta central de engenharia

Os desenvolvedores simplesmente importam sua aplicação Linux completa para o sistema da B&R como um pacote exOS. A partir desse ponto, eles podem utilizar o Automation Studio como uma ferramenta central de engenharia. Gerenciar e depurar soluções de software torna-se simples e direta. Nenhuma outra ferramenta é necessária. "O que isso significa é que o desenvolvedor que cria o software Linux e o engenheiro que comissiona a máquina podem trabalhar no ambiente ao qual estão acostumados", observa Schönegger, "porque eles têm o exOS reunindo tudo perfeitamente".

Manutenção eficiente

Além do desenvolvimento e comissionamento simplificados, outra marca registrada de uma máquina inteligente é que qualquer manutenção necessária pode ser realizada de forma fácil e rápida. Em caso de mau funcionamento, os técnicos de serviço precisam localizar o problema e entrar em contato com o fabricante da máquina o mais rápido possível.

O exOS oferece amplas funções de diagnóstico. O sistema da B&R fornece ao usuário um registro completo de todas as mensagens de erro da aplicação Linux e do sistema operacional do controlador. Os componentes de hardware também são fáceis de serem substituídos.

A máquina está de volta a funcionar em minutos sem qualquer reprogramação. "ExOS torna a manutenção muito mais eficiente e reduz significativamente o tempo de inatividade", diz Schönegger. Além de ser fácil substituir o hardware quando necessário, qualquer atualização do software da máquina também pode ser instalada, por exemplo, por acesso remoto.

Os desenvolvedores simplesmente importam sua aplicação Linux completa para o sistema da B&R como um pacote exOS. Isso permite que eles utilizem o Automation Studio como uma ferramenta de engenharia central.

Solução à prova de futuro

A solução crossover da B&R oferece inúmeras funções integradas que facilitam a implementação de soluções híbridas combinando controle de máquina e aplicações Linux. As funções integradas são executadas simetricamente em Automation Runtime e Linux. "exOS utiliza tecnologia e ferramentas do sistema da B&R e integra a aplicação Linux ao ambiente de engenharia da B&R. Toda a liberdade do Linux permanece", diz Schönegger.

Os recursos incluem gerenciamento de projeto uniforme para Linux e aplicativos em tempo real no Automation Studio, bem como a transferência automática de aplicativos Linux do Automation Studio para o controlador e o ambiente Linux. exOS também inclui uma API amigável para troca de dados de alto desempenho. A API garante fácil comunicação de dados armazenados de processo, entre o sistema operacional do controlador e o Linux, de forma consistente na faixa de milissegundos.

O exOS oferece inúmeras funções integradas que facilitam a implementação de soluções híbridas combinando controle de máquina e aplicações Linux.

Escalável para qualquer aplicação

Para usar o exOS, os fabricantes de máquinas precisam apenas de um Automation PC ou Panel PC da B&R. "Automation Runtime e Linux são executados no mesmo dispositivo, e o aplicativo Linux é executado de mãos dadas com aplicativos de controle cíclico. Isso é útil em aplicações como veículos guiados automaticamente (AGVs)", diz Schönegger. Esses sistemas são freqüentemente baseados na plataforma de robótica de código aberto ROS. No ROS, o planejamento de caminho dinâmico é executado no Linux, enquanto as tarefas de controle de movimento são tratadas no Automation Runtime. Com o exOS, as duas podem ser sincronizadas de forma otimizada em uma configuração de hipervisor e instaladas em um Automation PC.

Um único Automation PC da B&R é tudo o que é necessário para implementar o exOS. O aplicativo Linux é executado de mãos dadas com aplicativos de controle cíclico em um dispositivo.

TI e TA de mãos dadas

Como uma solução flexível crossover, o exOS quebra as barreiras de longa data entre TI e TA para criar um terreno comum para colaboração eficaz. “Com esta mudança, a B&R abre um dos maiores ecossistemas de software do mundo – onde o melhor dos dois mundos pode contribuir para conceitos de máquinas convergentes e adaptáveis”, diz Schönegger. Os OEMs podem aproveitar totalmente o know-how de seus desenvolvedores e engenheiros em ambos os domínios e implementar conceitos de máquina inovadores para fábricas inteligentes.

Autor: Carola Schwankner, Editora de Comunicações Corporativas, da B&R

Aplicações exOS

Processos de máquina otimizados

O exOS ajuda a otimizar os processos de máquina executando algoritmos de aprendizado de máquina diretamente na ponta. Os dados da máquina e do dispositivo podem ser facilmente acessados e coletados do controlador da máquina. Um modelo do TensorFlow ML pode ser executado no Linux em um Automation PC 2200 que, ao mesmo tempo, lida com o controle da máquina no Automation Runtime. O exOS combina os dois em uma configuração de hipervisor, tornando rápido e fácil obter tudo integrado e conectado.

Controle de qualidade simplificado

Com o exOS, os dados de produção para controle de qualidade podem ser armazenados diretamente no hardware de automação industrial em sistemas de banco de dados altamente desenvolvidos. O banco de dados, por exemplo MongoDB, roda em Linux, enquanto o software de controle de máquina roda no Automation Runtime. O exOS combina os dois em uma configuração hipervisor em um Panel PC.

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo