Мы рады предложить Вам наши консультационные услуги в формате семинаров и лекций, разработанных в соответствии с дидактическими программами от завода-изготовителя "B&R Industrial Automation GmbH". Семинары проводятся сертифицированными тренерами на базе учебно-методического центра компании-производителя на территории Российской Федерации. Мы проводим, как очные мероприятия, так и вебинары.
Актуальное расписание наших учебных курсов в России можно найти на странице Даты и раписание, там Вы не только сможете ознакомится с расписанием, но и зарегистрироваться.
Мы рекомендуем ознакомиться с руководством по выбору учебного курса.
Некоторые узкоспециализированные семинары проводятся в России по запросу из-за небольшого количество желающих. Поэтому если Вы не нашли интересующий семинар или у Вас остались какие-либо вопросы, то просто свяжитесь с нами.
Обращаем Ваше внимание, что мы проводим учебные курсы во всех наших российских представительствах:
Организационная информация и офисы в России
Наши семинары, которые мы проводим на регулярной основе в России:
Для конструкторов:
Описание
Основные задачи семинара: дать четкое представление о продукции B&R, возможностях и особенностях построения систем управления, их характеристики, методики их расчета. которые позволят облегчить работу инженера - проектировщика. Как учитывать электромагнитную совместимость, учесть возможные топологии при расширении системы, её ограничения, условия окружающей среды, производить расчет энергопотребления всей системы управления.
Для сервисных инженеров:
Диагностика и сервис
Описание
Без исходного кода проекта, в котором используется техника B&R, в систему невозможно особо внести никакие изменения, и прохождение курсов по программированию скорее избыточно, и зачастую достаточно прохождения сервисного семинара для того, чтобы сформировалось и представление о системе, и появились необходимые знания о диагностических программах и инструментах. В этом семинаре рассматривается не только ПО Automation Studio, но рассказывается какие настройки и функции могут быть полезны для того, чтобы разбираться в проекте целиком, понимать, как строятся взаимосвязи, как прогружаются какие-либо изменения, как сделать резервные копии, как происходит замена компонент и т.д. В зависимости от того, что у Вас установлено, может затрагиваться тема диагностики и приводов, и систем безопасности (ПАЗ), и др.
AUTOMATION STUDIO
Технология управления
Система управления движением
Технология безопасности
Технология безопасности
Визуализация и пользовательский интерфейс
Визуализация и пользовательский интерфейс
OPC UA, POWERLINK и openSAFETY
OPC UA, POWERLINK и openSAFETY
Описание
Для разработчиков всей системы целиком (или же при наличии исходного кода проекта), подойдут курсы по программированию и настройке (в которых, в том числе, затронута и диагностика, без которой отладка была бы очень затруднительна) и знакомство с системой необходимо начинать с семинара SEM210.2 (Обучение Automation Studio:Основы), который лежит в основе всех остальных, а дальше углубляться в ту тему, которая актуальна, исходя из поставленных задач: визуализация-ЧМИ \ сервопривода \ система безопасности (ПАЗ) или же распределенная система Апрол для задач АСУТП и многих других. Полный список семинаров, которые мы можем дополнительно организовать, находится на странице “Помощь в выборе курса”:
Помощь в выборе курса.
APROL:
Описание
Распределенная система управления APROL предназначена для работы с большими объемами данных, когда необходимо реализовать не одну систему управления конкретной машиной, а решать и анализировать происходящие процессы в совокупности, согласованно передавать данные и настраивать взаимодействия в системе на всех уровнях – от полевых шин, ПЛК, систем управления и операторских станций до интеграции с системами принятия решений ещё более высокого уровня, учитывая современные требования по безопасности. APROL представляет собой многокомпонентную интегрированную программную среду на базе SuSE Linux Enterprise Server, включающую в себя инструменты для разработки, обслуживания, визуализации, управления и диагностики системы. Подходит для задач автоматизации, АСУТП, управления процессами, задач IoT, визуализации и анализа процессов, диагностики оборудования, интеграции внешних систем и организации работы и хранения всех этих данных с использованием всех преимуществ ОС Linux.
Для системных администраторов:
- Распределенная система управления APROL: Введение в системное администрирование и ОС Linux. SEM890.3
Описание
Семинар предназначен для слушателей, которые хотят познакомиться с операционной системой Linux и получить базовые навыки работы с ОС и администрирования ОС и РСУ APROL – системных администраторов, ИТ специалистов, разработчиков системы. Слушатели научатся ориентироваться в терминале и пользоваться графическими инструментами при работе с системой, выполнять конфигурирование ОС и РСУ APROL.
Специализированные семинары:
Описание
Если интересующие Вас вопросы не входят в список рассматриваемых тем на наших базовых семинарах или рассматриваются, но не настолько глубоко, как Вам может потребоваться для решения Ваших задач, то Вы можете оставить заявку на индивидуальный или специализированный курс.
Наши контакты: academy.ru@br-automation.com