Избыточное тепло, выделяемое в корпусе панели управления, необходимо отводить или охлаждать для обеспечения надежной работы электронных компонентов. Но Вы уверены, что установленная система охлаждения эффективно выполняет свою работу? На этот вопрос поможет найти ответ новый модуль ввода/вывода серии Х20 от B&R. Он измеряет условия окружающей среды в шкафу управления без дополнительных датчиков.
Мониторинг шкафа управления помогает избежать поломки.
Высокие температуры, влажность и вибрации — нежелательные факторы для работы электроники. Без достаточного охлаждения вероятность сбоя и отказа напрямую зависит от высокой температуры. В худшем случае высокая температура может привести к остановке всей производственной линии и значительным незапланированным расходам.
Особенно сложны отслеживать сбои, которые происходят спорадично. Например, если раз в несколько дней в полдень солнечные лучи через окно падают на шкаф управления и становятся причиной перегрева оборудования. В таких случаях мониторинг шкафа управления предоставляет специалистам по обслуживанию важные данные, которые помогают им понять, что происходит.
С помощью одного модуля ввода/вывода можно контролировать температуру, относительную влажность и вибрацию.
Включи и отслеживай
Установка специального блока контроля состояния в шкафу управления требует затрат и усилий. Мало того, что необходимо купить оборудование, его также необходимо подключить и настроить для связи с управляющим приложением. Существенные дополнительные расходы заставляют многих владельцев оборудования отказывать системы мониторинга. Но теперь есть более простой способ.
И инженеры B&R подтвердили этот способ на деле. Модуль мониторинга монтируется на DIN-рейку так же легко, как и любой другой модуль, и сразу же передает данные о состоянии в управляющее приложение. Будь то существующая уже система на базе технологий B&R или новая, дополнительная проводка или какое-либо другое оборудование не требуется. В больших шкафах управления можно разместить несколько модулей в стратегически важных местах и подключить их к ПЛК через контроллер шины.
Логгер
Модуль мониторинга отслеживает температуру и влажность, а встроенный акселерометр также измеряет вибрации. Приложение управления может считывать эти данные в любое время для аварийных сигналов или сервисной документации.
Встроенная память модуля позволяет записывать важные данные, например минимальные и максимальные значения или время, проведенное в пределах определенного диапазона. Память модуля работает без батареи и не требует технического обслуживания, а данные остаются доступными даже при замене ПЛК.
Но это еще не все, на что способен модуль. Он также имеет два цифровых входа для подключения внешних датчиков — например, контактов, которые сообщают, когда дверца шкафа открыта. Для внешних датчиков температуры также имеется два входа PT1000. Цифровой выход позволяет подключить световой индикатор, который немедленно оповестит в случае, если высокая температура, влажность или вибрация могут повредить электронику в шкафу.
Маленькие расходы, большие выгоды
Модуль мониторинга сводит накладные расходы к минимуму, предлагая при этом существенные преимущества. Электрические и электронные компоненты хорошо защищены, так как во время можно обнаружить опасную температуру, влажность и вибрацию.
Андреас Хагер, руководитель по продукции B&R в области систем управления.
Однако мониторинг шкафа управления приносит пользу не только пользователю машины. Производители технологического оборудования также смогут получить ценную информацию. Они могут отслеживать реальные условия, в которых работают их шкафы управления, включая преобладающую температуру и влажность, а также то, как часто открывается дверца шкафа. Это позволяет им рекомендовать профилактические меры обслуживания и целенаправленно улучшать продукт.
Ценная инвестиция
И последнее, но не менее важное: машиностроителю намного проще иметь дело с претензиями. Сохраненные данные позволяют довольно четко определить, виноват ли оператор – например, если дверца шкафа постоянно была открыта, и из-за чего не могла эффективно функционировать система охлаждения. Небольшие инвестиции в модуль мониторинга быстро окупяться, если производитель оборудования может быстро и легко отклонить необоснованную претензию.
Андреас Хагер, руководитель направления Безопасного Удаленного Обслуживания в B&R.
Модули и ПЛК серии Х20 отвечают всем мыслимым требованиям к системе автоматизации.
Система управления и система ввод/вывода X20 является на рынке наиболее гибкой, масштабируемой, модульной среди конкурентов. Модули и ПЛК серии Х20 отвечают всем мыслимым требованиям к системе автоматизации. Ассортимент контроллеров серии варьируется от очень компактных устройств для простых задач управления до высокопроизводительных ПЛК, которые могут обрабатывать сложные алгоритмы управления и даже приложения для робототехники.
Контроллеры серии Х20 помимо удобной модульной конструкцией, обладают широкий ассортиментом интерфейсных плат расширения для всех распространенных коммуникационных протоколов и модулей ввода/вывода. Кроме того, контроллеры и модули ввода\вывода безопасности также полностью интегрированы в систему Х20. Модуль ввода/вывода состоят из трех частей: клеммной колодки, электронного модуля и базового модуля, что делает их экономичными, простыми в обращении и установке. Система X20 поддерживает OPC UA FX и обладает высоким инвестиционным потенциалом.
Важная информация об использовании графических материалов
Копирование или любое другое использования изображений, ссылка на которые приведена ниже, означает, что вы прочитали и согласны со следующим соглашением об использовании графических материалов. Если Вы не согласны с условиями Соглашение об использовании изображений, тогда Вам запрещено копировать или использовать данные изображения в любом качестве без письменного согласия B&R.
Пользовательское соглашение:
В соответствии с условиями этого соглашения изображение доступно только в редакционных целях для представителей прессы или отраслевых специалистов. Право использования ограничено только Вами и не может быть передано третьим лицам. Изображение не может быть использовано для рекламы или продажи какого-либо продукта или технологии (например, использование в рекламе, брошюрах, обложках книг, базах данных изображений, футболках или других рекламных материалах). Изображение запрещено изменять или модифицировать каким-либо образом, полностью или частично. Компания B&R всегда остается единственным правообладетелем и владельцем изображения. Вам запрещено каким-либо образом удалять, изменять или скрывать какие-либо легенды или описания, относящиеся к изображению.
B&R предоставляет изображение как есть и без каких-либо гарантий. Вы, а не компания B&R, несете исключительную ответственность за использование изображения. B&R является либо владельцем, либо лицензиатом изображения, а не посредником владельца. Используя графические материалы, Вы обязаны указывать метку правообладетеля «Copyright B&R» в подходящем месте публикации. Кроме того, в B&R необходимо отправить образец любой печатной публикации, содержащей изображение.