Для работы тесно интегрированных интеллектуальных производств в рамках концепции "Индустрия 4.0" программистам приходится писать все более сложное программное обеспечение. В связи с этим стоимость разработки и обслуживания такого программного обеспечения стремительно растет. Интеллектуально связанные компоненты mapp не позволяют вложениям в бесконечные программные разработки утекать в бездонную яму.

"Когда речь идет о реализации концепции "Индустрия 4.0", производители и владельцы оборудования сталкиваются с серьезной проблемой: им приходится управлять возрастающим объемом очень сложного программного обеспечения", – говорит Кристоф Трапль, менеджер международного отдела прикладных программ компании B&R. Пока мы продолжаем двигаться вперед за пределы результатов чисто механических решений, все больше и больше процессов в оборудовании реализуется при помощи программного обеспечения. Сегодня программное обеспечение составляет приблизительно 50 % недавно разработанного оборудования. В то же время важно помнить, что львиная доля стоимости программного обеспечения не имеет никакого отношения к его разработке. В течение жизненного цикла оборудования приблизительно 70 % затрат на программные средства идет на обслуживание.

Функциональных блоков недостаточно

Функциональные блоки и предварительно запрограммированные модули конкретных задач облегчают написание программных приложений, но очень незначительно влияют на общую сложность. "Именно поэтому мы вывели технологию mapp на концептуально более глубокий уровень", – объясняет Трапль.

Одной из центральных характеристик технологии mapp является то, что мы называем mapp links, которые работают в соответствии с моделью "клиент-сервер". Каждый компонент mapp обеспечивает данные, которые могут запрашиваться при необходимости. Это позволяет, например, создать систему энергетического менеджмента несколькими щелчками мыши. Когда вы добавляете компонент mapp energy в приложение, он автоматически извлекает необходимые данные по энергоносителям из всех координатных осей. Когда вы добавляете новую координатную ось, mapp energy автоматически учитывает все ее данные по энергоносителям. Это позволяет "играть" вариантами оборудования и опциями.

Откройте путь к более простым программам с помощью технологии mapp

Когда вы добавляете компонент mapp energy в приложение, он автоматически извлекает необходимые данные по энергоносителям из всех координатных осей. Если вы добавляете новую ось или даже многоосный станок с ЧПУ, mapp energy автоматически учитывает их данные по энергоносителям.

Огромный потенциал экономии благодаря mapp

mapp energy подготавливает данные по энергоносителям согласно предпочтениям пользователя. Графический редактор позволяет пользователю создавать индивидуальные отчеты и выполнять динамический анализ. Взаимосвязи между партиями, индивидуальными продуктами и данными энергопотребления могут быть определены и, например, использованы для оптимизации производства.

"Звучит банально, – признает Трапль, – но за этим кроется огромный потенциал для экономии". Программирование системы управления энергопотреблением раньше требовало многодневного труда и бесчисленных строчек кода. Интерфейсы между каждой координатной осью и системой управления энергопотреблением приходилось программировать индивидуально. "Благодаря mapp мы устранили этот тип связующего кода", – поясняет Трапль. По данным сравнительного исследования независимого института LIAM www.br-automation.com/smc/d8fa16e36ce14990f40a77fcb7c42bbf2ae1f6cf.pdf, технология mapp смогла сократить количество исходного кода на 83 %.

Модульные концепции для "Индустрии 4.0"

" Сравнительный тест базировался на прикладной системе подвижного отрезного станка", – поясняет Трапль. – Благодаря модульной конструкции станка потенциал для экономии еще больше". Если добавляются новые координатные оси, функция mapp link гарантирует, что mapp energy автоматически учитывает их данные по энергоносителям – даже во время работы. Все остальные компоненты mapp работают аналогично. "Вот так выглядит настоящая модульность "Индустрии 4.0"".

Модульная конструкция необходима, например, если вам нужно быстро и эффективно добавлять или убирать опциональное оборудование. Для этого требуется программное обеспечение, которое размещено в блоках мехатроники, что совсем не является проблемой для mapp. "Отличный способ проиллюстрировать это – посмотреть на систему аварийной сигнализации для упаковочной машины", -- говорит Трапль.

В большинстве случаев, если вы хотели добавить робота-палетизатора к упаковочной машине через год работы, код палетизатора необходимо было включать в программное обеспечение машины с самого первого дня. В противном случае вам пришлось бы переписывать программное обеспечение, заново проводить тестирование и, возможно, даже приобретать новые сертификаты. Упаковочная машина может реагировать на предупредительные сигналы от палетизатора, только если это запрограммировано в программном обеспечении.

Управление опциями без программирования

Архитектура mapp, с другой стороны, дает роботу-палетизатору свою собственную систему аварийной сигнализации, но эти данные так же доступны аварийной сигнализации упаковочной машины. Упаковочная машина может считывать эти данные и реагировать на них, даже если при изначальной установке машины не было планов или подготовки для последующего подключения палетизатора. "Вам не придется вникать в программное обеспечение упаковочной машины", – подчеркивает Трапль.

"Привет, сервисный специалист. Говорит машина"

mapp alarm предлагает множество функций, которые могут помочь минимизировать время простоев. Одна из них – способность машины посылать автоматическое текстовое предупреждение в случае аварийной ситуации. Если получатель не отвечает на сообщение в течение заданного периода времени, предупреждение пересылается другому лицу. Список лиц, подлежащих уведомлению, может легко выбираться и изменяться в процессе работы.

mapp открывает простор для инноваций

За счет ориентации на модульное построение оборудования, технологии mapp предлагает несомненные преимущества для перехода к "Индустрии 4.0". Несмотря на возрастающую сложность, программное обеспечение оборудования остается управляемым в течение всего жизненного цикла. Даже когда производительность сокращается до 1 партии, производители и владельцы оборудования могут продолжать повышать общую производительность.

Технология mapp сокращает затраты на обслуживание программного обеспечения двумя различными способами. Во-первых, компоненты mapp сами по себе упрощают все программные средства оборудования и облегчают понимание кода. Благодаря тому, что базовый код меньше на 83 %, гораздо легче находить ошибки. И, наконец, компания B&R подвергает каждый компонент mapp обширному тестированию и текущему обслуживанию. Все время добавляются новые компоненты mapp, которые можно легко интегрировать в существующие системы без дополнительных усилий.

Если вы добавляете к упаковочной машине робота-палетизатора, то нет необходимости в перепрограммировании программных средств машины. Благодаря ссылкам mapp link система аварийной сигнализации упаковочной машины автоматически учитывает данные аварийных сигналов, поступающие с палетизатора.
За счет технологии mapp легче настраивать систему аварийной сигнализации. Если вы добавляете дополнительное оборудование, то его аварийные сообщения будут автоматически учитываться существующей системой аварийной сигнализации.

"Технология mapp выводит модульность функциональных блоков на абсолютно новый уровень. Интеллектуальные ссылки между индивидуальными компонентами – вот что дает mapp способность преодолевать сложности разработки программного обеспечения". Кристоф Трапль, менеджер международного отдела прикладных программ, B&R

Загрузить статью в формате PDF:

Укажите страну и язык

B&R Logo