Дни, когда производители серийной продукции год за годом, декада за декадой, предлагали одну и ту же стандартную машину с той же самой стандартной конфигурацией, давно прошли. Темпы роста, с которыми развиваются рынки и процессы, порождают новый класс механики с эксплуатационной гибкостью при разработке с нуля. Новые машины заставляют производителей серийной продукции выпускать огромное множество версий программного обеспечения без их долгосрочной поддержки. И если они надеются пробиться сквозь дебри разнообразия машин , то им срочно необходим совершенно новый подход к управлению настройками.

«Вносить изменения в работу существующей машины - это всегда трудоемкий процесс»- поясняет Христоф Траппл, продукт-менеджерТехнология mapp Производители серийной продукции вынуждены возобновлять процесс разработки для внесения изменений в программное обеспечение машин. «Не только потеря денег и времени, но это также повышает риск потенциальных ошибок».

Производители , чьи клиенты требуют несколько машин одного и того же типа с разным набором настроек, сталкиваются с еще большими трудностями.. Для конфигурации каждой из машин имеется разная версия ПО, и каждая версия ПО также должна обслуживаться. «Требованиямогут расти непредсказуемо и довольно быстро» - замечает Траппл, - «и с какого-то момента задача становится просто невыполнимой

Программируйте машинные опции в релейной логике с помощью инструмента HTML5 от B&R – mapp CodeBox.

Независимость от аппаратного обеспечения

«Для нас было предельно ясно, что машиностроителям потребуется способ модульного расширения оборудования или возможность минимальной корректировки уже существующих настроек системы без вмешательства в главный проект автоматизации» - говорит Траппл. «Для этого мы создали mapp CodeBox»

“Производители оригинального оборудования все еще используют среду разработки для программирования основных функций своих машин” - объясняет Траппл. В процессе они могут определять, какие данные, функции и переменные следует сделать доступными через mapp CodeBox. Все особые возможности и настройки машин потом добавляются в РКС через CodeBox. Единственная причина, почему Вам может понадобиться вернутся к главному приложению - это изменение функционального ядра машины.

Управляйте модельным рядом

«Вы получаете ряд значительных преимуществ, если у Вас в наличии будет программный продукт с возможностью индвидуальной настройки в независимости от главного приложения» - подчеркивает Траппл. В первую очередь такой подход страхует Вас от появления ошибок в системе при разработке новых опций или при . Также это заметно упрощает задачу управления всеми разнообразными моделями машины.

Допустим, Вы хотите оборудовать существующую упаковочную линию конвейерной лентой. В этом случаи mapp CodeBox окажется незаменимым инструментом и запросто справится с данной задачей. Если же Вам необходимо добавить модули ввода/вывода, то операционная система реального времени Automation Runtime от B&R распознает их автоматически. Затем просто откройте CodeBox и напишите желаемую логику на языке программирования РКС. Вам совершенно не нужно открывать исходный проект и даже нет необходимости использовать средства разработки. Точно таким же образом можно интегрировать робота со стандартным EUROMAP-интерфейсом в термопласт автомат.

«Пользуясь mapp CodeBox, производители серийной продукции имеют возможность освоить множество вариантов своих машин, которые они предлагают заказчику». Христоф Траппл, менеджер по продукту – mapp technology B&R

Веб-технологии - путь к гибкости

mapp CodeBox – это приложение HTML5, которое может выполняться на любом устройствеоснащенном браузером. «Что бы обеспечить максимальную доступность, нами сознательно было принято решение о программировании функций машины в логике релейно-контактной схемы» - говорит Траппл. Визуализация Powerflow обеспечивает поддержку для диагностики и техобслуживания. Релейные программы можно сохранять, включать в контроль версия и передавать на другие машины. При необходимости они также могут импортироваться обратно в исходный проект автоматизации.

mapp CodeBox кардинально упрощает задачи по управлению настройками машины. «Пользуясь mapp CodeBox, производители серийной продукции имеют возможность выпускать расширенный модельный ряд своих машин, предлагаемых заказчику» – резюмирует Траппл.

Измерение энергопотребления – этопросто

Операторы также имеют возможность добавлять новые функции, используя mapp CodeBox. После того как в главном приложении были определенно, какие именно функции и переменные будут доступ через mapp CodeBox, все несанкционированные изменения будут пресечены при запуске. CodeBox позволяет Вам конфигурировать компоненты mapp. Это очень просто, например, привязать нового потребителя к компоненту mapp Energy. mapp Energy автоматически соберет данные по энергопотреблению и покажетоператору четкую картину энергопотребления.

Конфигурирование, а не программирование

«Вы на практике сможете оценить рентабельность mapp» - отмечает Траппл. Различные компоненты mapp взаимодействуют между собой с помощью, так называемых, mapp-ссылок. «mapp Link отвечает за автоматическую отправку данных энергопотребления от каждого привода в блок mapp Energy». На протяжении всего процесса разработки программисту не потребуется написать ни единой строчки кода. «mapp CodeBox так же позволяет Вам оборудовать существующую машину или целый завод полноценными системами мониторинга состояния или контроля энергопотребления без вмешательства в программное обеспечение машины» - добавляет Траппл.

Поскольку mapp CodeBox независим от платформы, то им можно пользоваться с любого устройства, будб то мобильный гаджет или удаленный ПК. В качестве альтернативы компоненты mapp можно встроить в ЧМИ-приложение машины. С решением для ЧМИ от B&R mapp View - это так же просто, как “drag&drop”.

Ускорьте разработку ПО для Вашей машины на 67%

Технология mapp сокращает время разработки программного обеспечения для машины в среднем на 67% Благодаря mapp разработчикам ПО больше не требуется тратить время для написания основных функций, вместо этого они смогут сфокусироваться на действительно важной для них задаче: создание приложений для процессов, которые уникальны для данной машины. Разработка машины ускоряется, а инвестиционные риски снижаются.

Механизм drag&drop экономит производителям время при реализации их требований. Связь между компанентами mapp происходит автоматически, через соответствующие mapp Links. Ни строчки кода для управления потоком данных. Компоненты настраиваются и отлаживаются через дружественный веб интерфейс.

При разработке mapp компонентов B&R подчерпнул опыт сотен тысяч решений автоматизации по всему миру. Благодаря этому они решения от B&R достигли очень высокой надежности. mapp снижает сложность приложения до 83%. Больше работы - меньше простоя.

Укажите страну и язык

B&R Logo