Смартфон является примером высокопроизводительной электроники с максимальным удобным использованием интерфейса. Неудивительно, что операторы промышленных машин и оборудования хотят этого же и для интерфейсов, которыми пользуются ежедневно. Благодаря компоненту mapp View, компания B&R теперь предлагает доступ к веб-технологии непосредственно из инженерной среды разработки. Впервые у инженеров по автоматизации есть все необходимые инструменты для создания мощных и интуитивно понятных ЧМИ-решений. И при этом им не нужно быть опытными веб-разработчиками.

Современные сайты и операционные системы смартфонов разрабатываются большими командами специалистов в области эксплуатации, проектирования и эргономики. "У машиностроителей обычно нет в распоряжении такого рода ресурсов", - говорит Ханс Эгермайер, руководитель отдела программного обеспечения для автоматизации компании B&R. Чтобы компенсировать это, им нужны простые в использовании инструменты, интегрированные в знакомую им программную среду.

Нужная информация в подходящее время

Операторов впечатляет не одна только красивая графика и мультисенсорная навигация. "ЧМИ должен непосредственно помогать достижению первоочередных целей промышленного производства: максимальная производительность и минимальное время простоя", - объясняет Эгермайер.

Ключом к достижению обеих целей является получение нужной информации в подходящее время. Важные уведомления должны каждый раз достигать целевой аудитории, вне зависимости от типа устройства - будь то главная панель оператора, маленький информационный экран, смартфон или планшет. В то же время, проект должен не допускать возникновения ошибок, связанных с человеческим фактором.

100% веб-технология

"Благодаря mapp View мы решаем эти трудности, при этом на 100% полагаясь на веб-стандарты", - говорит Эгермайер. Эти технологии позволяю содержанию сообщений оптимально отображаться на любом устройстве вывода, вплоть до устройств адаптированных для конкретных пользователей или групп пользователей. "Традиционные подходы требуют значительных ресурсов и знаний для разработки страниц для всего разнообразия устройств вывода данных", - объясняет Эгермайер.

Работа в знакомой среде разработки

Инженер по автоматизации создает страницы ЧМИ в знакомой среде разработки Automation Studio.

Уникальная особенность mapp View заключается в интеграции веб-технологии в инженерную среду разработки. "Хотя mapp View построен на HTML5, CSS3 и JavaScript, разработчикам системы автоматизации никогда не придётся работать с этими языками", - заверяет Эгермайер. "Вместо этого, они могут продолжить концентрировать свое внимание на своей области компетенции". Страницы ЧМИ создаются в знакомой среде разработки Automation Studio. Все функции графического интерфейса заключены в модульных элементах управления, называемых "виджеты", которые просто перетаскиваются в нужное место и настраиваются.

Одно из преимуществ веб-технологии - это способ разделения содержания и внешнего вида. Даже после окончательного формирования содержания ЧМИ-приложения, разработчики могут подстраивать внешний вид и стиль, для оптимизации эксплуатационных характеристик после проведения первых тестов. Для виджетов существует ряд стандартных тем, или же они могут быть разработаны с учетом корпоративного дизайна компании. Благодаря использованию веб-технологии, содержание можно легко адаптировать к различным устройствам вывода, будь то широкоэкранная панель оператора или маленький экран смартфона.

mapp View предлагает огромный выбор предварительно запрограммированных виджетов для ЧМИ с различными темами оформления. Дизайн не зависит от приложения ЧМИ и может быть изменен в любое время.

Идеален для модульных архитектур

"Разделены не только содержание и внешний вид", - продолжает Эгермайер. "Управление машиной и приложение ЧМИ также полностью разделены". Программное обеспечение ЧМИ или индивидуальные компоненты графического интерфейса можно повторно использовать и изменять в любое время, что делает mapp View идеальным для машин с гибкой, модульной архитектурой. Кроме того, это сокращает затраты на обслуживание и, в общем, улучшает качество.

Сеть подвержена постоянному изменению и прогрессу, однако сами сетевые веб-технологии остаются необыкновенно постоянными. "HTML-страницы, созданные в 1985 году, до сих пор правильно отображаются в любом современном браузере", - говорит Эгермайер. mapp View построен на всемирно признанных веб-стандартах HTML5, CSS3 и JavaScript. "В отличие от частных платформ, таким как Flash или Silverlight, эти стандарты постоянно обновляются и остаются в ходу десятки лет".

Открыт благодаря OPC UA

mapp View полностью интегрирован в инженерную среду разработки компании B&R - Automation Studio. Контроллеры других производителей можно легко внедрить в ЧМИ через OPC UA. "mapp View является первым в мире ЧМИ инструментом на веб-базе, который не требует от разработчиков знания языков веб-программирования".

За счет своей модульной организации, mapp View может с лёгкостью использоваться как централизованное ЧМИ-решение, так и в архитектуре клиент-сервер.

Укажите страну и язык

B&R Logo