Может ли миксер с функцией дозатора быть модульным, обмениваться данными по сети с другими машинами и быть простым в эксплуатации? Компания Reinhardt-Technik нашла ответ на этот вопрос и представляет своё решение на базе технологий B&R.
Компания Reinhardt-Technik произвела революцию в мире машин по дозированию жидкого силикона, выпустив свою серию станций LSR eTwin почти десять лет назад. В то время станция LSR eTwin была действительно уникальным решением на рынке, и к слову, остаётся по сей день одной из самых инновационных машин в мире. «Но даже самые лучшие машины необходимо оптимизировать под новые требования рынка», — говорит Йенс Дикель, технический директор Reinhardt-Technik.
В тесном сотрудничестве с производителями термопластавтоматов специалисты Reinhardt-Technik составили обширный перечень требований, которым должны соответствовать машины нового поколения. «Для нашего новой станции eTwin Connect мы решили оставить только надежный и точный технологический процесс на базе поршневых насосов, приводимых в движении электрическим приводом», — говорит Дикель. В остальном же машина была полностью переделана и модернизирована.
- Список требований к LSR eTwin Connect
- Модульная конструкция
- Простая модернизация
- Поддержка технологий Промышленности 4.0 и OPC UA
- Интуитивно понятная эксплуатация
«Проект модернизации, подобный этому, обычно требует очень много времени и ресурсов», — отмечает Дикель. Поэтому компания Reinhardt-Technik искала партнера, который смог бы поддержать реализацию всех сторон проекта — от системы ввода/вывода и приводов до человеко-машинного интерфейса и обмена данными с другими устройствами и системами. «В итоге, B&R оказалась именно той компанией, которую мы искали», — отмечает Дикель.

50% экономия времени благодаря шаблонам проектов
«В процессе разработки, мы воспользовались цифровыми моделями от B&R. Это вдвое сократило время написания кода», — вспоминает Маркус Набер, программист Reinhardt-Technik. Но самым главным, решающим фактором стало то, что существующий код, а также его архитектуру легко импортировать в другие проекты.
Из-за раннее принятых проектных решений для новой системы управления рецептами можно было использовать только около 30% кода. «Но без использования шаблонов от B&R реализация заняла бы еще как минимум вдвое, а то и втрое больше времени», — отметил Набер.
Модернизация в любой время
Технология B&R позволила более эффективно использовать имеющиеся ресурсы не только во время разработки. Благодаря модульной конструкции машины инженеры Reinhardt-Technik смогли разработать множество конфигураций LSR eTwin Connect, каждую из которых можно модернизировать в любой момент.
Поскольку все опции уже включены в программный проект, теперь специалисты Reinhardt-Technik могут обновить или дооснастить машину без какого-либо программирования или больших затрат на логистику. Все, что им требуется - это просто активировать опцию после обновления системы. «Нужна только USB-флешка с соответствующим файлом конфигурации», — говорит Набер. У пользователей имеется встроенная возможность создавать резервные копии и восстанавливать конфигурацию своей машины, или загружать и активировать новые конфигурации.
OPC UA для простого обмена данными
Не менее важным аспектом модернизации машины, помимо модульности, было улучшение её сетевого взаимодействие с окружением. Компания Reinhardt-Technik интегрировала сопутствующую спецификацию OPC UA EUROMAP 82.3 в станцию LSR eTwin Connect, что позволяет подключать другие термопластавтоматы без каких-либо дополнительных усилий и затрат.
Спецификация EUROMAP 82.3 была специально разработан для безопасной интеграции дозаторов в систему управления термопластавтоматом. Необходимые параметры, такие как давление материала, настройки окраски и добавок, а также оставшееся время работы, можно просто отправлять в систему управления более высокого уровня.
Веб-визуализация mapp View
Для создания удобного пользовательского интерфейса станции LSR eTwin Connect компания Reinhardt-Technik выбрала решение на базе HTML5. «Поскольку приложение визуализации должно не только упростить эксплуатацию, но и быть перспективным, быстро стало ясно, что технология HTML5 — правильный выбор. А mapp View от B&R оказался идеальным решением», — объясняет Набер.
Пакет mapp View позволяет легко создавать интуитивно понятные веб-страницы интерфейса, не прибегая к веб-программированию. Функции графического интерфейса разбиты на модули, каждый модуль представляет собой элемент управления, называемый "виджетом", который просто перетаскивается в нужное место и настраивается. «Богатый выбор доступных виджетов mapp View позволил быстро и легко настроить пользовательские интерфейсы. Это тоже была одна из основных причин, почему мы выбрали систему автоматизации от B&R», — отмечает Набер.
Всё как на ладони
Для новой визуализации в LSR eTwin Connect компания Reinhardt-Technik установила в машину 15,6-дюймовую панель управления от B&R, увеличив размер экрана почти в три раза (ред. по сравнению с предыдущим решением). Большой сенсорный экран с центральными элементами управления органично вписывается в современный промышленный дизайн машины.

Максимальная гибкость с B&R
«B&R оказалась идеальным партнером для нашего проекта. Пакет технологий B&R позволил добиться высокого уровня гибкости, который обеспечивает точный контроль над разработкой и сопутствующими расходами для всех вариантов машин - от оборудования только с базовой функциональностью до установок с высоким уровнем оцифровки и сетевого взаимодействия. Это ключевой фактор для долгосрочного успеха, особенно в серийном производстве и на рынках, чутко реагирующий на изменение цен», — отмечает Дикель.
![]() | Jens Dickel Технический директор, Reinhardt-Technik «B&R оказалась идеальным партнером для нашего проекта. Пакет технологий B&R позволил добиться высокого уровня гибкости, который обеспечивает точный контроль над разработкой и сопутствующими расходами для всех вариантов машин - от оборудования только с базовой функциональностью до установок с высоким уровнем оцифровки и сетевого взаимодействия». |