При использовании ветроэнергетических систем воздушные массы приводят в движение ветряные двигатели, чтобы генерировать электроэнергию. В частности, доступная по стоимости энергия ветра береговых территорий составляет значительную долю мировых энергоресурсов. В случае энергии ветра шельфовой зоны ожидается, что стоимость будет стремительно снижаться из-за новых технологий и новых методов монтажа и технического обслуживания.
Ветряные двигатели старого типа будут либо заменяться новыми, более крупными системами (так называемое “переоснащение”), либо увеличивать свой срок службы за счет установки новых компонентов. Выработка энергии увеличивается в результате внедрения новых технологий, т. е. модернизации.

Надежное оборудование для электрической и гидравлической регулировки лопастей
Производительный контроллер с технологией интегрированной безопасности был сконструирован для работы в агрессивных средах. Данная система управления идеально подходит для любой электрической или гидравлической системы управления тангажом, как для ветрогенераторов расположенных и в прибрежной зоне, и в морской, также контроллер можно установить как в, так и вне шкафа управления.
Высокая отказоустойчивость и резервирование систем
Решение от B&R позволяет повысить отказоустойчивость всей системы автоматизации за счет дублирования и резервирования ПЛК, сетей и источников питания.
Проверенная функциональная безопасность для ветротурбин
Полностью прозрачная система функциональной безопасности интегрирована в стандартную так называемую "non-safety" систему управления. Широкий ассортимент B&R позволяет выбрать решение функциональной безопасности по оптимальной цене для любой задачи.

Модули Система X20 в течении многих лет используются на тысячах морских и прибрежных установках, и отлично себя зарекомендовали. Они отвечают всем требованиям для эксплуатации в агрессивных условиях окружающей среды, в том числе к колебаниям температуры, вибрациям и соленому воздуху. Одним из необходимых условий является высокая отказоустойчивость, поэтому система предлагает различные опции резервирования, доказавшие свою надежность временем.
Ассортимент продукции и различные возможности удаленного доступа для интегрированной Техника обеспечения безопасности способствуют эффективной реализации схем безопасности в соответствии с руководством GL 2010 и GL 2012.
Для корректировки азимута компания B&R предлагает широкий ассортимент решений управления движением, от управления скоростью и вращающим моментом для снижения износа механических компонентов до реализации резервирования систем на случай, если отдельные двигатели выйдут из строя.
Использование открытых стандартов позволяет легко подключать другие системы, если в них есть необходимость.

Удобный и многофункциональный инструмент Automation Studio используется для конфигурирования и программирования всей системы. Среда разработки от B&R позволяет наладить работу крупных коллективов, географически удаленных друг от друга, а также защитить Вашу интеллектуальную собственность.
Для дополнительного инструментария, например для проектирования электросетей, инструментов для симуляции или автоматической генерации кода из MATLAB/Simulink или MapleSim, имеются специальные программные интерфейсы.

Компания B&R предлагает идеальное решение следующих задач...
Надежная платформа управления
Проверенная на практике серия X20 от B&R отличается возможностью адаптации к любому варианту применения за счет ее тонкого исполнения, модульности и гибкости.
Огромный ассортимент продукции, все системы Fieldbus
Более 250 различных модулей X20 охватывают все потенциальные области применения. Доступны интерфейсы ко всем основным системам Fieldbus для встройки и присоединения системы X20 с любыми возможными датчиками, устройствами и т. п.
Разрешены для применения в морской технике и расширенном температурном диапазоне
Почти все стандартные системные компоненты сертифицированы для применения в морской технике. Это позволяет использовать их на судах или в шельфовой зоне и является знаком качества продукции, так как она прошла испытания с жесткими требованиями. Изделия серии X20 (за редким исключением) пригодны для непрерывной работы в диапазоне температур от -25 до +60 °C.
Конструкция для тяжелых условий работы
Помимо изделий с защитой IP20, имеется вариант системы с покрытием, который выдерживает влажность до 100 % и действие агрессивных газов, а также система X67 для применений, требующих степени защиты IP67.

- Дополнительная информация:
- Подробнее о системах управления
- Обзор системы X20
- Обзор системы X67
- Подробнее о сертификации
Резервирование
Повышенная эксплуатационная готовность в результате резервирования – это один из фундаментальных принципов техники энергосистем. Благодаря гибкому ассортименту своей продукции B&R всегда находит лучшее решение, отвечающее всем вашим требованиям.
- Резервирование серверов в системе управления производственными процессами APROL от B&R
- Сервер поддержки выполнения
- Станции операторов
- Нагруженный (горячий) / ненагруженный (холодный) резерв сервера
- Стандартные контроллеры X20
- Предельно быстрое переключение, может занять менее миллисекунды
- Безударное (плавное) переключение
- Резервирование сети
- Доступны разные системы Fieldbus
- Резервирование сред и кабелей
- Кольцевое резервирование
- Резервирование электропитания
- Резервные модули питания 24 В
- Резервные блоки питания

- Дополнительная информация:
- Подробнее о резервировании
- Руководство пользователя: Резервирование систем управления
- Подробнее о системе X20
- Подробнее о блоке питания
Передовая техника обеспечения безопасности
Система обеспечения безопасности B&R обеспечивает явные технологические преимущества благодаря максимальному уровню безопасности и позволяет внедрить уникальные концепции безопасности на базе интеллектуальных устройств. Система обеспечения безопасности полностью интегрируется в стандартную (не предназначенную для безопасных систем) систему управления и является абсолютно прозрачной.
Простое программирование
Прикладные программы, связанные с обеспечением безопасности, создаются с помощью сертифицированных функциональных блоков посредством встроенного инструмента разработки для безопасных систем. Для этого доступны языки программирования: Функциональные блоковые диаграммы (FBD) и Структурированный текст (ST). Кроме того, возможно независимое создание функциональных блоков, например в ANSI-C.
Дистанционное техническое обслуживание и подтверждение
Открытый интерфейс для подтверждения ошибок и служебных сценариев в удаленном режиме предлагается в дополнение к функции дистанционного обновления для приложений безопасных систем.
Полный ассортимент продукции
Включает в себя различные функции и варианты, которые могут использоваться для всех типов прикладных систем: Доступны исполнения со степенью защиты IP20, IP20 с покрытием или IP67:
- Дискретные входы
- Дискретные выходы (0,5 А, 2 А и 10 А)
- Релейные выходы
- Группы потенциала переключения
- Импульсы обнаружения для счетных модулей
- Аналоговые входы
- Температурные входы (PT100/1000 и температурные датчики)

- Дополнительная информация:
- Подробнее о технике обеспечения безопасности
- Брошюры о встроенной технике обеспечения безопасности
Встроенный контроль движения
B&R, эксперт в сфере приводной техники, предлагает широкую номенклатуру приводных устройств: От компактных приводов, одноосевых, многоосевых или монтируемых на двигателе сервопреобразователей до преобразователей частоты.
Единое управление с помощью функции общего контроля движения
Все компоненты приводной техники легко интегрируются в инструмент разработки Automation Studio. Независимо от применяемого привода и двигателя доступны все функции – от однокоординатных перемещений до компьютерного ЧПУ и робототехники.
Простые решения для сложных систем управления
Можно легко выполнить даже самые высокие требования систем управления, если пользоваться приводной техникой B&R. С помощью комплектных технологических решений (пакетов) разного назначения и обширной стандартной библиотеки эффективно решается любая задача.

- Дополнительная информация:
- Управление движением
- Обзор систем – системы приводов
- Обзор систем – преобразователи частоты
- Обзор систем – системы двигателей
Открытые стандарты
Только открытость дарит уверенность в завтрашнем дне. Открытость даст вам удобство в работе, позволит машинам без проблем обмениваться данными со внешними системами , использовать ранее разработанный программный код в новых решениях и, самое важное, поможет вашему продукту завоевать рынок. Компания B&R предлагает открытость на всех уровнях и во всех своих продуктах.


Эффективный инструмент разработки
Automation Studio является универсальной средой разработки и симуляции для всех задач автоматизации - от конфигурирования контроллерных систем, технологий управления движением, создания визуализации до программирования интегрированной функциональной безопасности.
Automation Studio революционное решение для разработки, обеспечивающие:
- Один инструмент для всех приложений
- Интуитивные инструкции для пользователей
- Единый пользовательский интерфейс всех аспектов проекта автоматизации
- Защита интеллектуальной собственности
- Встроенная защита интеллектуальной собственности через шифрование и пользовательские библиотеки
- Модульность: Независимые, автономные приложения из разных проектов на одном контроллере
- Полная свобода разработки программного обеспечения
- Разработка аппаратно-независимого программного обеспечения
- Универсальное программирование на языках IEC 61131-3, C, C++ и CFC
- Автоматическая генерация кода, например из MATLAB/Simulink, MapleSim...
- Неограниченное использование библиотек, представляющих более 1000 человеко-лет опыта
- Встроенный удаленный доступ
- Полная диагностика в удаленном режиме
- Интеллектуальный механизм обновления ПО

- Дополнительная информация:
- Брошюры об Automation Studio 4
Автоматическая генерация кода
Алгоритмы и контуры управления разработанные в специализированных инструментах можно очень быстро и точно реализовать в управляющей программе с автоматической генерацией кода. Специалисты B&R предлагают несколько сертифицированных интерфейсов, например для MATLAB/Simulink или MapleSim.
Интерфейс для Simulink крайне прост в использовании. Переменные ввода\вывода на контроллере задаются в Simulink. После этого вся сила и мощь Simulink станет доступной для управляющей программы, а также компонентов контроллера.

- Дополнительная информация:
- Подробнее об интерфейсе Simulink
Интеллектуальное измерение вибрации
Главные достоинства модуля измерения вибрации X20CM4810 – это впечатляющие технические характеристики по доступной цене и легкость управления.
Встроенное распознавание повреждений
Сложные математические расчеты для частотно-избирательного анализа можно сконфигурировать непосредственно на модуле, чтобы сразу обнаруживать возникшие изменения и оперативно реагировать на них. Безусловно, необработанные данные результатов измерений тоже можно загрузить в контроллер.
- Технические особенности X20CM4810:
- 4 канала IEPE
- 24-бит. разрешение
- Частота дискретизации 51,6 кГц
- Оценка параметров широкополосного режима частотно-избирательных цепей
- Оценка огибающих или амплитудных спектров частотно-избирательных цепей
- Оценка параметров частотно-избирательных цепей для изменения сигналов
- Память необработанных данных на модуле

- Дополнительная информация:
- Модуль измерения вибрации X20CM4810. Руководство пользователя
Снятие измерений для мониторинга технического состояния
APROL ConMon – это система B&R для измерения, регистрации и оценки всех значимых параметров технического состояния для оптимальной поддержки непрерывного улучшения процесса.
- Измерение, хранение и сжатие параметров состояния
- Онлайн-мониторинг параметров
- Онлайн-объединение параметров
- Оценка/анализ данных измерения
- Включение и обработка дополнительных данных
Гибкая интеграция в существующие системы автоматизации
APROL ConMon может использоваться как автономное решение, независимо от любых существующих систем управления, систем SCADA, систем управления процессами и решений ПЛК, либо интегрироваться в имеющуюся систему управления процессами APROL.
- Дополнительная информация:
- Подробнее о шаговых двигателях
- Брошюра об APROL ConMon

Синхронизация магистрали для генераторов
Ключевой функцией техники энергосистем является подключение генератора к электросети, синхронизирующее их друг с другом. Именно здесь проявляет себя модуль синхронизации электросети X20CM0985-1. Данное устройство, которым уже оснащено более 15 000 установок, за много лет доказало свою надежность в этой области. Оно объединяет в себе весь набор функций, необходимых для этой сферы применения:
- синхронизация генераторов с электросетью;
- многофункциональные измерения;
- функция защиты генератора и
- мониторинг параметров электросети
на модуле.
Локальные выходы для устройств учета состояния и энергопотребления
Помимо разъемов для трансформаторов тока и измерения напряжения, модуль снабжен дискретными выходами для непосредственного подключения в электросхему. Например, так можно активировать переключатель-разъединитель и подавать к внешним счетчикам электроэнергии счетные импульсы. Все измеренные значения представлены на контроллере, который также настраивает конфигурацию модуля.

- Дополнительная информация:
- Спецификация для модуля синхронизации электросети X20CM0985-1
Полный учет энергопотребления
Вся потребляемая энергия регистрируется с помощью компактных модулей ввода/вывода X20. Ниже перечислены некоторые модули и их функции.
Измерение электроэнергии
Модули измерения энергии X20AP для трансформаторов тока 5 А, 1 А, 20 мА или 333 мВ для активной мощности, реактивной мощности и кажущейся мощности; регистрация чередований фаз, отдельных фаз и накопленных величин; ток по нейтрали; регистрация частоты и гармоник (до 31-й гармоники)
Считывание показаний приборов учета объемного/массового расхода
Интерфейсные модули X20CS1012 со встроенной мастер-станцией M-Bus для подсоединения до 250 слэйвов M-Bus (например, для газо-, водо-, электро-, теплосчетчиков и импульсных расходомеров)
Аналоговые сигналы для объемного/массового расхода
Модули аналоговых входов X20AI для аналоговых измерительных сигналов (например, расхода)
Счетные импульсы для объемного/массового расхода
Цифровые счетные модули X20DC для цифровых измерительных импульсов (например, объемного потока)


Меньше износа, больше эффективности
Интервью
Пусть турбины вращаются
Мониторинг состояния существенно повышает работоспособность ветротурбин, помогая предотвратить сбои, что делает их работу надежнее и рентабельнее. Но как это работает? Подробнее...
Значительный потенциал оптимизации систем управления рысканьем
Механические нагрузки увеличивают износ ветряных турбин. Но этого можно избежать! Подробнее...
Отчет
LEINE LINDE SYSTEMS: Ветроэнергетика
Ясный прогноз для обледеневших лопастей ветротурбин Подробнее...