Системы мониторинга состояния конвейерных лент, грохотов, мельниц и дробильного оборудования позволяют моментально оценить общее состояние технологических процессов и принять необходимые профилактические меры для предотвращения возможных поломок, тем самым, увеличить время безотказной работы оборудования.
Программная платформа
Программная платформа
APROL ConMon – это система B&R для измерения, регистрации и оценки всех значимых параметров технического состояния для оптимальной поддержки непрерывного улучшения процесса.
- Измерение, хранение и сжатие параметров состояния
- Онлайн-мониторинг параметров
- Онлайн-объединение параметров
- Оценка/анализ данных измерения
- Включение и обработка дополнительных данных
- Гибкая интеграция в существующие системы автоматизации
APROL ConMon может использоваться как автономное решение, независимо от любых существующих систем управления, систем SCADA, систем управления процессами и решений ПЛК, либо интегрироваться в имеющуюся систему управления процессами APROL.
- Дополнительная информация:
- Брошюра об APROL ConMon
Аппаратные компоненты для вибродиагностики
Аппаратные компоненты для вибродиагностики
Главные достоинства модуля измерения вибрации X20CM4810 – это впечатляющие технические характеристики по доступной цене и легкость управления.
Встроенное распознавание повреждений
Сложные математические расчеты для частотно-избирательного анализа можно сконфигурировать непосредственно на модуле, чтобы сразу обнаруживать возникшие изменения и оперативно реагировать на них. Безусловно, необработанные данные результатов измерений тоже можно загрузить в контроллер.
Технические особенности X20CM4810:
- 4 канала IEPE
- 24-бит. разрешение
- Частота дискретизации 51,6 кГц
- Оценка параметров широкополосного режима частотно-избирательных цепей
- Оценка огибающих или амплитудных спектров частотно-избирательных цепей
- Оценка параметров частотно-избирательных цепей для изменения сигналов
- Память необработанных данных на модуле Картинка
- Дополнительная информация:
- Модуль измерения вибрации X20CM4810. Руководство пользователя
Примеры реализованных проектов
Примеры реализованных проектов
Проект: Вибродиагностика мельниц
Система предназначена для определения и визуализации технического состояния двух мельниц, параметров вибрации, выдачи аварийных сигналов о превышении измеряемыми параметрами уставок, а также диагностики узлов их составляющих.