Как новые, так и существующие штанцевальные машины от производителя машин Spilker теперь работают с большей эффективностью и экономичностью благодаря полностью интегрированному решению машинного зрения от B&R. Данные измерений записываются в режиме реального времени и используются не только для выполнения требований документации, но и для оптимизации процессов и повышения качества продукции. Вся обработка изображений происходит в датчике, поэтому не требуется никаких интерфейсов для программирования. Благодаря удобной реализации в среде разработки Automation Studio внедрение систем машинного зрения становится простой и быстрой задачей.

Быстрая переналадка и минимальные потери благодаря встроенному машинному зрению на предприятии Nilpeter A/S. Компания Nilpeter представила новую машину для печати этикеток, которая уменьшает количество отходов до 50% и помогает увеличить прибыль благодаря наличию интегрированного машинного зрения от B&R Industrial Automation. Машина позволяет быстро производить небольшие партии высококачественной продукции. Машиностроитель смог наладить интеллектуальное серийное производство благодаря простой установке с использованием всего одного кабеля и быстрой настройке, поскольку все камеры проходят предварительную заводскую калибровку.

Распознавание типографских меток
Oops, an error occurred! Code: 2026012902070107a847a5

Задача: Распознать небольшую, свободнопозиционируемую метку (с размером до 1 мм)

Технические характеристики: 
» Экспозиция 13 мкс
» Много цветов экспозиции, можно изменить во время работы.

Преимущество: 
» Безошибочное считывание, даже при печати цветов с низким контрастом
» Снижение затрат за счет сокращения количества материалов и отходов

Реализация возможна благодаря: Полной интеграции камеры в систему автоматизации

Отслеживание продукции
Oops, an error occurred! Code: 202601290207017ad8f24e

Задача: Считывание кодов типа DataMatrix на быстро движущейся металлической поверхности.

Технические характеристики: 
» Скорость производства 56 м/с (202 км/ч)
» Светоотражающие поверхности

Преимущество: 
» Безошибочное считывание на высоких скоростях
» Интеграция в систему автоматизации и ввод в эксплуатацию за несколько часов.

Реализация возможна благодаря: Мощному освещению и точной синхронизации

Этикетировочная машина
Oops, an error occurred! Code: 20260129020701d0693658

Задача: Положение этикетки на основе шва бутылки или рельефе бутылки

Технические характеристики: 
» Вращение: 450 об/мин
» Пропускная способность: 180 бутылок в минуту

Преимущество: 
» Простая настройка оптимального угла обзора
» Хорошая контрастность для быстрого считывания

Реализация возможна благодаря: Мгновенное переключение датчика между режимом "линия" и режимом "область"

Формовка листового метала
Oops, an error occurred! Code: 2026012902070129cea608

Задача: Инспекция готовой продукции

Технические характеристики: 
» Считывание товаров длиной до 1,2 метра
» Разрешение <300 мкм

Преимущество: Высокое разрешение и гибкая переналадка за счет системы управления рецептами

Реализация возможна благодаря: Разрешению 1280 x 4096 пикселей для строчного режима сканирования

Производство косметической продукции
Oops, an error occurred! Code: 2026012902070138dd18f8

Задача: Распознавание меток печати для управления регистром и резаком

Технические характеристики:
» Скорость производства >8 м/с
» Время цикла 16,1 мс

Преимущество: Минимальное время цикла; быстрая и простая реализация

Реализация возможна благодаря: Микросекундной синхронизации и быстрой обработки изображений FPGA

Отслеживание продукции
Oops, an error occurred! Code: 20260129020701c89889a0

Задача: Считывание ID (штрих-код или QR-код) в непростых условиях

Технические характеристики: 
» Обнаружение поврежденного / грязного продукта
» Частично влажные поверхности или туман

Преимущество: 
» Надежное считывание кода (1D и 2D) без внешнего освещения
» Интеграция в систему автоматизации и ввод в эксплуатацию за несколько часов.

Реализация возможна благодаря: Равномерному освещению и надежным алгоритмам считывания

Пневмоформование
Oops, an error occurred! Code: 2026012902070111e32512

Задача: Управление параметрами экструдера в режиме реального времени

Техническое описание: Синхронизация с IR; фоновая подсветка полностью интегрирована в управление с обратной связью

Преимущество: 
» Повышение OEE; Машинное зрение и визуализация внедрены менее чем за неделю
» Синхронизированный сбор данных измерений во время работы

Реализация возможна благодаря: Высокоточной синхронизации между машинным зрением и системой управления

"Pick-and-place" для пищевой промышленности
Oops, an error occurred! Code: 20260129020701884e1755

Задача: Распознавание объекта на конвейерной ленте

Технические характеристики: 
» Подсветка 25 000 кд/м²
» Обработка изображений с синхронизацией по оси <1 мкс

Преимущество: 
» Простая обработка данных и интегрированная визуализация
» Получение дополнительной информации за счет синхронного заднего и переднего освещения.

Реализация возможна благодаря: 
» Чрезвычайно мощное освещение на конвейерной ленте
» Дополнительно добавлена синхронизация освещения камеры

Производство рулонов бумаги
Oops, an error occurred! Code: 20260129020701718e5e0d

Задача: Распознавание бракованных или смещенных рулонов

Технические характеристики: 
» Скорость производства 50 м/с
» Синхронизированная механическая сортировка

Преимущество: 
» Возможность адаптации к цвету продукта
» Изменение цвета освещения; Предотвращение простоев

Реализация возможна благодаря: Простой синхронизации управления движением и технического зрения

Укажите страну и язык

B&R Logo