Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | |
| Nominal | 5°C to 40°C |
| Storage | -25°C to 55°C |
| Transport | -25°C to 60°C |
| Relative humidity | |
| Operation | 5 to 85%, non-condensing |
| Storage | 5 to 95%, non-condensing |
| Transport | 5 to 95%, non-condensing |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Length | 98 mm |
| Height | 179 mm |
| Depth | 47.3 mm |
| Weight | 1.2 kg |
Номер модель:
8F1SC.201.100000-1Описание:
ACOPOStrak shuttle 100 mm suitable for diverters, standard, generation 2
Дополнительные аксессуары
Shuttles
| 8F1SAP.ASB001002-1 | Сменные антистатические щетки для шаттлов ACOPOStrak A, 10 шт. |
| 8F1SAP.FW0001002-1 | Плоские ролики с подшипниками для шаттлов ACOPOStrak A, 2 шт. |
| 8F1SAP.LF0001002-1 | Сменные смазывающие войлочные прокладки для шаттлов ACOPOStrak A, 10 шт. |
| 8F1SAP.VW0001002-1 | Ролики V-образные с подшипниками для шаттлов ACOPOStrak A, 2 шт. |
| 8F1SCP.ASB00100X-1 | ACOPOStrak shuttle, anti-static brushes including screws, 10 pcs. |
| 8F1SCP.FW000100X-1 | ACOPOStrak shuttle, flat wheels with bearing, 10 pcs. |
| 8F1SCP.LF000100X-1 | ACOPOStrak shuttle, lubrication felts, 10 pcs. |
| 8F1SCP.WAK00100X-1 | ACOPOStrak shuttle generation 2, wheels installation kit: Screws, axles, bolts for wheel installation, set for 10 shuttles |
| M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| ACOPOStrak Shuttle 100 mm, suitable for diverters 8F1SC.201.100000-1 | STP / 3 МБ |
| Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
|---|---|---|
| Data sheet 8F1SC.201.100000-1 | PDF / 296 кБ |