С каждым годом требования, выдвигаемые к мобильной технике, становятся только выше. Постоянно появляются новые функции, которые жизненно необходимы для работы современной техники с максимальной эффективностью и должны гарантировать высокое качество. Следовательно требуются более совершенные системы автоматизации, мощные и масштабируемые. Решения B&R позволяют реализовать концепции автоматизации для строительной и муниципальной техники, а также сельхозтехники и техники для лесного хозяйства.

Мощный промышленный ПК для мобильной техники
Пополнение ассортимента B&R промышленным компьютером с мощным процессором серии Intel Core i продолжает технологическое развитие продуктовой линейки для мобильной техники. Промышленный компьютер Automation PC mobile 3100 обеспечивает защиту класса IP69K и был специально спроектирован для работы в агрессивной окружающей среды. Высокая производительность системы позволяет применять данный ПК для любого типа "умной" техники, как для связи машин друг с другом, так и для обмена данными с облачными ресурсами.


Полная интеграция ISOBUS
Стек ISOBUS от B&R для сельскохозяйственной техники обеспечивает работу всех основных функций соответствующего стандарта. ISOBUS является протоколом связи на базе CAN, который обеспечивает совместимость оборудования от разных производителей при передаче данных.


Новые возможности с X90
Компания B&R добавила в свой продуктовый портфель две новые платы расширения для контроллеров серии X90. С их помощью можно без усилий подключить шаговый двигатель и датчики IO-Link. Также стали доступны новые программные возможности для ПЛК.