
В частности, уменьшение размеров шкафа управления увеличивает потребность в возможных вариантах монтажа терминала. Полностью закрытый корпус с защитой IP65 обладают ключевым преимуществом, когда речь заходит о удобном размещении операторской панели на машине. По этой причине, варианты Automation Panel и Panel PC с полностью закрытым корпусом имеют возможность монтажа на кронштейн.
Accessories
Панели
Link modules
Mounting units
Flanges
Ручки
Сингл-тач панели
Имеются также панели с форматом 4:3 и аналого резистивным сенсорным экраном, что бы обеспечить применения для любой задачи или совместимость со старым оборудованием. Другими словами, можно продолжить использовать приложение визуализации с их текущим разрешением даже на новейших ПК-платформах без необходимости модификаций в программном коде.
Главные особенности
- Форматы 4:3 от 15" XGA до 19" SXGA
- Аналоговый резистивный экран синглтач
- Разъемы для DVI, SDL иSDL3
- Высокое качество, устойчивый к царапинам и грязи корпус
- Опционально доступе с ручками
- Возможна работа в перчатках
- Гибка монтаж сверху и снизу
Кабели прокладываются через кронштейн и подключаются так, что бы к ним был удобный доступ, кроме того используются недорогие стандартные кабели. Установленная панель имеют прокладку кабелей через поворотный кронштейн. Компоновка устройства, монтируемого на кронштейн, происходит таким же модульным способом, что и встраиваемого устройства. Пользователи, использующие Smart Display Link 3 - последние поколение технологии передачи интерфейса пользователя от B&R - почувствую всю выгоду и простоту от подключения по RJ45, которое не съедает ни капли лишнего места в поворотном кронштейне.
4:3 | ||
|---|---|---|
Размеры экрана | 15'' | 19" |
Разрешение | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
Сенсорный экран | Аналоговый резистивный | Аналоговый резистивный |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ |
Управляющие и соединительные элементы | - | - |
USB на передней панели | - | - |
Ориентация | Альбомная | Альбомная |
Электропитание | 24 В= | 24 В= |