Цельный гигиенический корпус - Нержавеющая сталь - Панели оператора
В дополнение к стандартным панелям оператора, B&R предлагает устройства, позволяющие удовлетворить специфические требования для конкретных отраслей.
В частности, при производстве напитков, пищевых продуктов, в фармацевтической и упаковочной промышленности, к оборудованию предъявляются высокие требования в отношении гигиены, прочности и надежности. Специальная конструкция продукции B&R гарантирует соответствие этим требованиям.
Панели из нержавеющей стали компании B&R отличаются конструкцией, соответствующей требованиям гигиеничности и особо стойкими материалами, такими как полированная нержавеющая сталь, высококачественное полиэстерное покрытие и специальные уплотнительные материалы.
Panels
Link modules
Accessories

Главные особенности
- Корпус из нержавеющей стали 1.4301 с гладкой поверхностью
- Защита IP69K (с лицевой стороны);
- Аналоговый резистивный экран синглтач
- Широкоформатный вариант 7" WVGA
- Формат 4:3 доступен от 10.4" VGA до 15" XGA
- Защита от механических повреждений
- Возможна работа в перчатках
- Уникальная система герметизации устраняет промежутки
- Подключение для DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC
RFID
RFID-считыватель, встроенный в Panel PC, позволяет настроить контроль доступа с предельно максимальной защитой, полностью исключив контакт. Нет никакой необходимости в паролях или ключах.
Пользовательский дизайн
Панели, отвечающие гигиеническим нормам, могут быть индивидуально адаптированы для решения любых задач.
Так же есть возможность заказать панель со своим собственным дизайном, который Вы можете создать в B&R Panel Designer.

Диагональ | Разрешение | Сенсорный экран | RFID |
|---|---|---|---|
7 дюймов | WVGA | Аналоговый резистивный | Нет |
10,4 дюйма | VGA | Аналоговый резистивный | Да |
10,4 дюйма | SVGA | Аналоговый резистивный | Да |
15 дюймов | XGA | Аналоговый резистивный | Да |