Гибкость. Компактность. Мощность
Конструкции терминала и контроллера с сенсорным экраном
B&R добавляет 2 новые серии к своему успешному семейству панелей оператора Power Panel: Терминалы Power Panel T-Series и контроллеры Power Panel C-Series – и те, и другие оснащены аналоговыми резистивными сенсорными экранами. Оборудованные встроенным браузером, терминалы Power Panel T30 полностью веб-совместимы и даже могут применяться в качестве клиента Visual Components. Серия терминалов предлагается с четырьмя размерами дисплеев TFT в диапазоне от 4,3" до 10,1" и выпускается с 2 интерфейсами Ethernet, 2 USB-портами и широким набором опций конфигурации.
Высокопроизводительная панель оператора с большим выбором опций подключения
Контроллер Power Panel C70 оборудован ЦПУ 333 МГц Intel Atom, 256 МБ DDRAM, 16 КБ FRAM и встроенным флеш-накопителем 2 ГБ. Этот контроллер имеет встроенный сенсорный экран и предлагается в трех типоразмерах дисплея в диапазоне от 5,7" до 10,1". Power Panel C70 снижает время цикла до 1 мс. POWERLINK и стандартный Ethernet, 2x USB 2.0 и X2X Link, а также опциональные интерфейсы RS232, RS485 и CAN соответствуют всем требованиям к подключению. Обе этих серии устройств имеют очень компактную конструкцию, минимальную монтажную глубину и интеллектуальную конструкцию кабельного вывода, т. е. панели легко устанавливаются и экономят пространство. А поскольку эти две новые серии не имеют жестких дисков, вентиляторов и батарей, они не требуют техобслуживания. Передняя сторона панели имеет защиту IP65, т. е. эти устройство особенно подходят для тяжелых промышленных условий.
Главные особенности
- Широкие возможности соединения
- Чрезвычайно компактный
- Размеры дисплея от 4,3" до 10,1"
- Функции терминала или контроллера
- Полная масштабируемость
Ваш выбор: Книжная/альбомная ориентация, светлый/темный
Панели Power Panel T-Series и C-Series доступны в книжной и альбомной ориентации; цвет: серый антрацит в тонкую полоску и белый алюминий в тонкую полоску. Эти опции доступны во всех типоразмерах.
Power Panel T-Series
Power Panel C-Series
Accessories
Панели Power Panel C-Series – это терминалы со встроенным ПЛК. Процессор Intel Atom имеет достаточную производительность, чтобы сократить время цикла приложений до 1 мс. Основой этого служит Automation Runtime, обеспечивая до восьми классов задач. Чтобы оптимально использовать эту производительность, Power Panel C70 имеет широкий выбор встроенных интерфейсов: POWERLINK, Ethernet, X2X Link, USB и опционально CAN.

- Для удаленного подключения
модулей ввода/вывода, осей и
безопасность
- 10/100 Мбит/с, например
для OPC UA
- Для обновлений и приложения
- X2X Link для прямых
подключений ввода/вывода
- 2х CAN
- 1x CAN + 1x RS232
- 1x CAN + 1x RS485
- Оптимизированный кабельный вывод
- 5,7" (боковой)
- 7" (боковой)
- 10,1" (нижний)
Power Panel T30 – это простое устройство визуализации, которое может работать в 2 режимах. С одной стороны, оно управляется веб-браузером с помощью стандартной технологии (безрамочный полноэкранный режим). С другой стороны, терминал может оптимально применяться с устройствами Visual Components. Во время конфигурирования просто выбирается одна из двух встроенных функций. Соединение данных выполняется на базе стандартного Ethernet со всеми преимуществами простого и доступного кабельного подключения.

- Простое и прочное устройство разгрузки от натяжения
- Монтажные пластины встроены в корпус
- Оптимально расположенный кабельный вывод
- RJ45 10/100 Мбит/с
- Со встроенным коммутатором
- Для простого соединения в электросхему гирляндой
- Для обновлений устройства
- Для подключения стандартных устройств USB
- Доступ из приложения с помощью библиотек функций
- Автоматически через ЦПУ контроллера
- Через флеш-накопитель USB
- Через встроенную служебную страницу

Сенсорная кнопка
Встроенная кнопка в нижнем правом углу монитора является частью дизайна декоративной пленки панели. Эту кнопку можно включить в программу визуализации. Это отличительный элемент вашего приложения визуализации который позволяет, например, изящно перейти к функциям начальной страницы или справки.

Модели
Модели Power Panel T-Series и C-Series доступны в книжной и альбомной ориентации. Сенсорная кнопка оптимально расположена в правом нижнем углу. Независимо от того, какая ориентация выбрана, кнопка всегда находится справа.

Дизайн декоративной пленки
Серый антрацит в тонкую полоску или белый алюминий в тонкую полоску. Это идеальный цвет практически для всех установок, представлен в книжной и альбомной ориентации. Стильный цвет дизайна в тонкую полоску подчеркивает качество вашего устройства визуализации и машины.