Сетевые технологии объединяются с автоматизацией

Благодаря mapp View разработчики получают все необходимые инструменты, чтобы создавать мощные, гибкие пользовательские интерфейсы на базе веб-технологий. Одним из важных моментов является то, что разработчику не требуется лезть в тонкости веб-разработки и писать код. Функции графического интерфейса разбиты на модули, каждый модуль представляется собой элемент управления, называемый "виджетом", который просто перетаскивается в нужное место и настраивается.

- Интеллектуальное распределение переменных процесса
- Пределы
- Конвертация единиц
- Переключение единиц измерения
- Rights management («Управление правами»)
- Конфигурация
- Поддержка модели данных OPC UA

Бесшовная интеграция
Проект визуализации разработан в среде разработки B&R Automation Studio. Страницы и прочие ресурсы управляются через логическое представление (Logical View) Панель инструментов (Toolbox) обеспечивает отличный обзор всех доступных виджетов.
1 | Дружественный WYSIWYG-редактор |
|---|---|
2 | Интегрированное управления экранами и ресурсами |
3 | Прямой доступ к исходным данным |
4 | Постоянно пополняемая коллекция виджетов |
5 | Быстрая и простая конфигурация |

Независимость платформы
mapp View основан на общепризнанных веб-технологиях HTML5, CSS3 и JavaScript. В отличие от проприетарных платформ визуализации данные технологии постоянно совершенствуются, а их использование гарантирует возврат инвестиций на протяжении десятилетий.

1 | Полное соответствие веб стандартам |
|---|---|
2 | Адаптивный дизайн |
3 | Разнообразные устройства вывода |
4 | Высокий показатель ROI |
Интуитивно понятная работа
Современные веб-технологии открывают широкие возможности по эксплуатации машин и оборудования. Удобный и дружественный пользовательский интерфейс увеличивает производительность и сокращает время простоя.
1 | Анимация |
|---|---|
2 | Новая концепция графического интерфейса |
3 | Аудио & видео |
4 | Жесты мультитач |
5 | Простое руководство пользователя |

Абсолютная модульность
mapp View полностью развязывает содержимое с макетом и логикой визуализации от логики управляющего приложения. Таким образом сокращается время разработки и обеспечивается максимальное повторное использование кода, что делает mapp View идеальным решением для модульной и гибкой конструкции машины.

1 | Датчики и исполнительные устройства |
|---|---|
2 | с другими компонентами mapp |
3 | Готовые к использованию элементы графического интерфейса |
Многоклиентская / Многопользовательская работа
Разные пользователи имеют доступ к разному контенту. mapp View позволяет реализовать просмотр страниц согласно ролям пользователей без необходимости написания кода в приложении машины. Такие индивидуальные страницы для каждого пользователя могут быть показаны на разных устройствах

1 | Индивидуальное содержимое для каждого пользователя |
|---|---|
2 | Многопользовательская работа с индивидуальным данными |
3 | Простая реализация |
OPC UA
Управление данным в mapp View полностью базируются на OPC UA. Таким образом можно легко интегрировать источник данных от другого производителя в приложении визуализации. Данные можно просмотреть локально на Panel PC или удаленно на любом устройстве, которое имеет веб-браузер.
- Локальная и удаленная визуализация
- Простоя интеграция стороннего оборудования.
- Поддержка модели данных OPC UA

Дверь к SmartFactory
Операторам систем необходимо иметь актуальную информацию в любое время, вне зависимости от того, где они находятся. Именно веб-технологии позволяют mapp View обеспечивать удобный доступ к данным, как отдельно взятой машины, так и целой линии на любом уровне, предоставляя им полную картину всего производственного процесса.
1 | Полная информация по производственному процессу |
|---|---|
2 | Максимальная прозрачность на всех уровнях благодаря POWERLINK и OPC UA |
3 | Визуализация данных с любого уровня средствами mapp View |