ПК производства B&R проектируются и создаются согласно требованиям наших промышленных клиентов к максимальной прочности, надежности и долгосрочному наличию. Лица, принимающие решения в широком диапазоне отраслей, выбирают промышленные ПК B&R, потому знают: самые дешевые, на первый взгляд, компьютеры оказываются наиболее дорогими в долгосрочной перспективе. В конце концов важна общая стоимость в течение жизненного цикла продукта, и здесь экономический эффект промышленных ПК B&R очевиден.
Мощность
Automation PC 910 – это реальная движущая сила. Оснащенный самой передовой техникой, например процессорами последнего поколения серии Intel Core i, Automation PC 910 – это идеальный выбор для требовательных приложений, включая комплексные решения HMI. Интерфейсы USB 3.0 обеспечивают оптимальное подключение для интеграции систем технического зрения для станков. Также очевидно преимущество в стоимости при замене нескольких слабых ПК на один высокопроизводительный инструмент.
Энергоэффективность
Еще одно преимущество технологии последнего поколения Intel Core заключается в значительном повышении производительности при снижении энергопотребления – обладая максимальной энергоэффективностью, она фактически устраняет необходимость во внутренних вентиляторах. Пониженное рассеивание мощности Automation PC 910 дает приложениям, в которых требуется использование нескольких промышленных ПК, особенно большую выгоду вследствие улучшенного использования энергии.
Прочность
Прочная конструкция Automation PC 910 идеально подходит для непрерывной работы в суровых условиях. Она не имеет внутренних кабельных соединений и во многих моделях не содержит никаких вращающихся частей.
Надежность
Перед отгрузкой каждый ПК проходит всесторонние функциональные испытания. Полностью проверяются все свойства системы, компоненты и интерфейсы. После многих лет надежной работы вы заметите разницу.
Индивидуальный подход
Automation PC 910 может прекрасно адаптироваться к уникальным требованиям каждого приложения. Начиная с выбора необходимой производительности процессора и размера корпуса, вы можете при необходимости масштабировать все остальное – объем памяти и среду хранения, например CFast, жесткий диск или SSD.



Готовность к применению
Эти промышленные ПК поставляются полностью готовыми к работе. Производители оригинального оборудования могут отправить Automation PC своему поставщику шкафа управления с полностью установленным программным обеспечением. По запросу B&R может “заморозить” версии BIOS и встроенной микропрограммы для гарантированной долгосрочной совместимости – огромное преимущество для индивидуально сертифицированных машин и систем.
Долговременное наличие
Automation PC 910 будет доступен на протяжении многих лет в будущем. Когда ПК встроен в машину, это означает, что все необходимое техобслуживание завершено и не требуется от производителя оборудования. После поступления машины в серийное производство она может производиться более десятилетия.