Высокая скорость и точность управления с разомкнутым и замкнутым контуром для машин и систем по привлекательной цене. Широкие возможности масштабирования систем управления позволяют компании B&R устранить это кажущееся противоречие между ценой и производительностью. Это позволяет B&R удовлетворить всем требованиям, используя единую платформу – от компактных контроллеров до приложений ЧПУ, роботов и управления технологическими процессами. К тому же эту платформу можно запрограммировать и конфигурировать – независимо от используемых аппаратных средств – с помощью Automation Studio. Использование единого инструмента снижает затраты на разработку, в то же время защищая инвестиции на протяжении всего жизненного цикла машины.

Программируемый Логический Контроллер (ПЛК)
Ассортимент контроллеров системы X20 охватывает весь диапазон производительности, оснащен процессорами серии Intel® Atom™, и позволяет подобрать оптимальное аппаратное обеспечение для конкретных задач. Система чрезвычайно компактна и обладает уникальной модульной конструкцией. Интегрированные интерфейсы полевых шин обеспечивают свободу при построении децентрализованной инфраструктуры машин и систем.

Управление с панели
Контроллер, управление движением и интерфейс оператора в одном устройстве - это отличительная черта серии Power Panel. Диапазон производительности, включающий в себя платформу Intel® Atom™, может охватывать даже самые сложные приложения робототехники и ЧПУ. В наличии панели оператора с широким диапазоном размеров дисплея, сенсорным экраном и/или клавиатурным модулем.

Управление с панели
Контроллеры на базе ПК, чтобы обеспечить систему автоматизации достаточной производительностью, создаются не при помощи обычного бытового компьютера. А сердцем такой системы автоматизации является либо Промышленный ПК, либо Панельный ПК.

Мобильное и уличное применение
Система X90 mobile от B&R была специально спроектирована для самых агрессивных условий эксплуатации, с которыми сталкивается уличная техника и оборудование для работы вне помещения.