Система управления X90 mobile
X90 option boards
Motor modules
Motor modules
Компоненты и модули
Номер модель
Описание
X90SM546.02-01
X90 stepper motor module, with current reduction function, module power supply 15 to 32 VDC, 2 motor connections,4 A continuous current, 8 A peak current, NetTime function
Продукция
Промышленные ПК
Операторские интерфейсы
Системы управления
Система X20
Система X20 с защитным покрытием
Система управления X90 mobile
Power Panel