|
X20CM0985
|
Модуль дискретных/аналоговых входов/выходов X20, универсальный измерительный преобразователь / модуль синхронизации, 5 дискретных выходов, 24 В пост. тока, 0,5 А, источник; 1 реле, 1 А, переключающий контакт; 8 аналоговых входов ±480 В / 120 В, разрядность АЦП 16 бит, 3 аналоговых входа, 5 А / 1 А перем. тока, разрядность АЦП 16 бит. Клеммные колодки 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 и TB12 (2 шт.) заказываются отдельно
|
|
|
X20CM0985-02
|
X20 digital and analog mixed module, multi-measurement transducer / synchronization module, 5 digital outputs, 24 VDC, 0.5 A, source, 1 relay, 1 A, 8 analog inputs, ±480 V / 120 V, 16-bit converter resolution, 3 analog inputs, 5 A / 1 A AC, 16-bit converter resolution, additional software functionalities, adapted to VDE guidelines (2018), order terminal blocks 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 and 2x X20TB12 separately!
|
|
|
X20CM0985-1
|
Модуль дискретных и аналоговых входов/выходов X20, универсальный измерительный преобразователь / модуль синхронизации, 5 дискретных выходов, 24 В пост. тока, 0,5 А, источник, 1 реле, 1 А, 8 аналоговых входов, ±480 В / 120 В, разрядность преобразователя 16 бит, 3 аналоговых входа 5 А / 1 А перем. тока, разрядность преобразователя 16 бит, дополнительные программные функции, клеммные колодки 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 и X20TB12 (2 шт.) заказываются отдельно
|
|
|
X20CM4323
|
Модуль X20 с поддержкой ШИМ, 4 дискретных выхода для управления электромеханической нагрузкой, 24 В пост. тока, функции избыточной дискретизации, выходные функции со срабатыванием по времени, модуль NetTime
|
|
|
X20CM4800X
|
X20 analog input module, vibration measurement, 4 IEPE analog inputs, 50 kHz sampling frequency, 24-bit converter resolution
|
|
|
X20CM4810
|
Модуль аналоговых входов X20, для измерения вибрации и мониторинга состояния, 4 аналоговых входа для датчиков IEPE, частота дискретизации 51,5625 кГц, разрядность преобразователя 24 бита
|
|
|
X20CM6209
|
Модуль с диодной матрицей X20, 1 A, обратное напряжение 40 В, без данных о состоянии модуля
|
|
|
X20CM8281
|
Универсальный модуль X20, 4 дискретных входа, 24 В пост. тока, потребитель, 1-проводное подключение, 2 дискретных выхода, 0,5 А, источник, 1-проводное подключение, 1 аналоговый вход, ±10 В или от 0 до 20 мА / от 4 до 20 мА, разрядность преобразователя 12 бит, 1 аналоговый выход, ±10 В / от 0 до 20 мА, разрядность преобразователя 12 бит, 2 счетчика, настраиваемые как счетчики импульсов или модули измерения длительности импульса
|
|
|
X20CM8323
|
Модуль X20 с поддержкой ШИМ, 8 дискретных выходов для коммутации электромеханических нагрузок, непрерывный ток 0,6 А, пиковый ток 2 А, мониторинг тока, определение времени переключения
|
|
|
X20CMR010
|
Модуль X20 для мониторинга состояния в шкафу управления, встроенные датчики температуры и влажности, сбор производственных данных, 512 КБ флеш-памяти для пользовательских данных
|
|
|
X20CMR011
|
X20 cabinet monitoring module, integrated temperature sensor, moisture sensor and accelerometer, production data acquisition, 2 inputs for external PT1000, 2 digital inputs 24 V, 1 digital output 24 V, 0.5 A, 512 kB flash memory for user data
|
|
|
X20CMR100
|
Модуль X20 для мониторинга состояния в шкафу управления, встроенные датчики температуры и влажности, сбор производственных данных, встроенный аппаратный ключ Technology Guard
|
|
|
X20CMR111
|
Модуль X20 для мониторинга состояния в шкафу управления, встроенные датчики температуры, влажности и ускорения, сбор производственных данных, 2 входа для температурных датчиков PT1000, 2 дискретных входа, 24 В, 1 дискретный выход, 24 В, 0,5 А, 512 КБ флеш-памяти для пользовательских данных, встроенный аппаратный ключ Technology Guard
|
|
|
X20DS4387
|
Модуль дискретных сигналов X20, 4 ведущих узла IO-Link, 4 дискретных канала, настраиваемых как входы или выходы, 3-проводное подключение
|
|
|
X20DS438A
|
Модуль дискретных сигналов X20, 4 ведущих узла IO-Link V1.1, 4 дискретных канала, настраиваемых как входы или выходы, 3-проводное подключение, функция NetTime
|
|
|
X20PD0011
|
Модуль распределения потенциалов X20, 12 клемм для подключения к линии заземления, встроенный слаботочный предохранитель
|
|
|
X20PD0012
|
Модуль распределения потенциалов X20, 12 клемм для подключения к линии 24 В пост. тока, встроенный слаботочный предохранитель
|
|
|
X20PD0016
|
Модуль распределения потенциалов X20, 5 клемм для подключения к линии заземления, 5 клемм для подключения к линии 24 В пост. тока, каждая с развязкой, встроенный слаботочный предохранитель
|
|
|
X20PD0053
|
X20 potential distributor module, 6x 5 VDC, 6x GND
|
|
|
X20PD2113
|
Модуль распределения потенциалов X20, 6 клемм для подключения к линии заземления, 6 клемм для подключения к линии 24 В пост. тока, с источником питания, встроенный слаботочный предохранитель
|
|
|
X20PS4951
|
Модуль питания X20, для потенциометров, 4 линии ±10 В для питания потенциометров
|
|