|
X20cCM0985-1
|
Модуль дискретных и аналоговых входов/выходов X20, с покрытием, универсальный измерительный преобразователь / модуль синхронизации, 5 дискретных выходов, 24 В пост. тока, 0,5 А, источник, 1 реле, 1 А, 8 аналоговых входов, ±480 В / 120 В, разрядность преобразователя 16 бит, 3 аналоговых входа 5 А / 1 А перем. тока, разрядность преобразователя 16 бит, дополнительные программные функции, клеммные колодки 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 и X20TB12 (2 шт.) заказываются отдельно
|
|
|
X20cCM4810
|
X20 analog input module, coated, for vibration measurement and analysis of condition monitoring tasks, 4 IEPE analog inputs, 51.5625 kHz sampling frequency, 24-bit converter resolution
|
|
|
X20cCMR011
|
X20 cabinet monitoring module, coated, integrated temperature sensor, moisture sensor and accelerometer, production data acquisition, 2 inputs for external Pt1000, 2 digital inputs 24 V, 1 digital output 24 V, 0.5 A, 512 kB flash memory for user data
|
|
|
X20cDS438A
|
Модуль дискретных сигналов X20, с покрытием, 4 ведущих узла IO-Link V1.1, 4 дискретных канала, настраиваемых как входы или выходы, 3-проводное подключение, функция NetTime
|
|
|
X20cPD2113
|
Модуль распределения потенциалов X20, с покрытием, 6 клемм для подключения к линии заземления, 6 клемм для подключения к линии 24 В пост. тока, с источником питания, встроенный слаботочный предохранитель
|
|