Модульная система привода
Новое поколение приводов от B&R предоставляет универсальное решение для любой задачи автоматизации в машиностроении. Это новая веха на пути к "Совершенству в автоматизации".
Пассивные сетевые фильтры
Сетевые фильтры
Дроссели рекуперации
Монтажные платы
Модули пассивных источников питания
Модули питания
Дополнительные модули питания 400 Вт
Дополнительные модули питания 800 Вт
Auxiliary supply modules 2000W
Модули инверторов (одноосевые модули)
Модули инверторов, SafeMC (одноосевые модули)
Модули инверторов (двухосевые модули)
Модули инверторов, SafeMC (двухосевые модули)
Модули расширения
Конденсаторные модули
Тормозные резисторы
Вставные модули
Кабели (могут использоваться в гибком кабель-канале)
Кабель (не для последовательное соединения)
Кабели расширения
Аксессуары
Система приводов для максимальной выгоды клиента

На современном рынке клиенты требуют не просто удовлетворения технических требований. Прежде всего, заказчикам необходимы экономичные решения, безопасность инвестиций и высокая степень надежности. ACOPOSmulti, новое поколение приводов от B&R, обладает такими характеристиками. Приводы ACOPOSmulti представляют собой универсальное решение для всех задач автоматизации в машиностроении. Это новая веха на пути к "Совершенству в автоматизации". Поколение ACOPOSmulti обеспечивает наивысшую степень эффективности для многоосевых станков, которые обычно используются при производстве пластмасс, в упаковочной, печатной и текстильной отраслях промышленности.
Модульная конструкция охлаждения
Использование вентиляторов и кондиционеров в шкафу управления приводит к значительному повышению издержек, а также дополнительным расходам на техническое обслуживание. ACOPOSmulti дает проектировщику пространство, необходимое для обычного рассеяния теплоты в шкафу управления, сквозное устройство охлаждения с защитой IP65 для вывода тепла за пределы шкафа управления и вариант с платой охлаждения для подключения к замкнутой системе охлаждения (водяной, масляной).
![]() Настенный монтаж | ![]() Сквозной монтаж | ![]() Монтаж на плату охлаждения |
Дополнительная информация
- Конфигурация системы приводов ACOPOSmulti
- Модули инверторов ACOPOSmulti с SafeMC
- Обзор функций безопасности
- Функции безопасности
- Новаторская система электропитания
- Безопасная обработка отказов электропитания
- Компактность, масштабируемая производительность
- Выдающаяся эксплуатационная готовность
- Идеальный метод охлаждения для каждого станка
- Несложное подключение
- Интеллектуальные модули электропитания
- Встроенные модули дополнительного питания 24 В
- Масштабируемые модули инверторов
- Точные вставные модули энкодеров
- Встроенный чип с параметрами
- Качество – сделано B&R
- Поддержка проектирования
- Встроенная технология
- Технология Smart Process
- Управление движением PLCopen
- Автонастройка – полностью автоматическое конфигурирование контроллера
- 100 % программная совместимость с известным поколением приводов ACOPOS
Конфигурации ACOPOSmulti
Системы приводов ACOPOSmulti включают различные специализированные технологические функции. Упомянутые ниже функции ACOPOSmulti относятся к базовым; при необходимости пользователь может переключаться между ними в пределах 400 мкс. Кроме того, в любое время могут быть выполнены такие манипуляции, как изменения длины продукта, управление печатью маркеров, управление вращающим моментом, быстрая адаптация процесса и проверки качества.
- Точка-точка
- Электронные шестерни
- Электронные дифференциалы
- Режущий блок
- Профили электронных кулачков
- Подвижной отрезной станок
- Промежуточный вал
- ЧПУ
Сервоприводы ACOPOSmulti могут использоваться в различных конфигурациях в зависимости от требований приложения. Упомянутые выше функции имеются в распоряжении пользователя в каждом из показанных примеров топологии.
Скорости реакции не зависят от сети и используемой системы управления, если технологические функции обрабатываются непосредственно на системе приводов ACOPOSmulti. Для адаптации к более сложным процессам к системе управления могут подсоединяться дополнительные датчики и исполнительные механизмы. В подобных случаях уровень производительности зависит, главным образом, от типа используемых систем управления.
Примеры топологии, показанные на следующих страницах, иллюстрируют уровень производительности, возможный с компонентами автоматизации B&R.
Системы приводов ACOPOSmulti в сети POWERLINK
Для архитектуры высокопроизводительных станков необходимы гибкие сети и системы полевых шин. С POWERLINK пользователь получает сеть, которая полностью удовлетворяет высоким требованиям динамических систем движения. POWERLINK адаптируется к требованиям станка и системы. Жесткое соединение многих осей с контроллерами, промышленными ПК, системами ввода/вывода и панелями оператора позволяет создавать станки и системы с самым высоким уровнем точности. Совместимость со стандартной сетью Ethernet также сокращает количество сетей и полевых шин на уровне станка.
Успешные области применения этих топологий
- Тароупаковочное производство
- Обрабатывающая технология
- Обработка пластмасс
- Производство бумаги и печать
- Текстильная промышленность
- Деревообрабатывающая промышленность
- Металлообрабатывающая промышленность
- Полупроводниковая промышленность