Существующая система обеспечения безопасности B&R, включающая модули X20 SafeIO, SafeLOGIC и комплекс средств SafeDESIGNER в Automation Studio, усиливается с добавлением инверторных модулей ACOPOSmulti с интегрированной технологией безопасности (SafeMC). Вся продукция B&R с "интегрированной технологией безопасности" оптимизирована для совместной работы. Это приводит к высокоэффективным прикладным решениям интегрированной технологии безопасности с максимальным снижением затрат.
openSAFETY устанавливает технические стандарты
Имеется ряд новых подходов к системам безопасной полевой шины, серьезно зависящих от фирменных стандартов и длительных времен отклика. Система обеспечения безопасности B&R, а поэтому и модули инверторов ACOPOSmulti с SafeMC, обладают существенным отличием: Эта система основана на openSAFETY. Встроенные функции безопасности, например, "безопасное ограничение скорости", можно активировать непосредственно по сети. Сегодня подвод этих сигналов безопасности к приводу остался в прошлом.
Информация собирается из источника через безопасные дискретные входы и выходы. Затем информация распределяется на соответствующие датчики и исполнительные устройства, в данном случае привод, через безопасный ЦПУ, контроллер SafeLOGIC со встроенными функциями безопасности. Подключение через POWERLINK приводит к наилучшему возможному коммуникационному соединению SafeLOGIC со стандартным контроллером, предназначенным для создания не связанных с обеспечением безопасности программ, без каких-либо дополнительных работ.
Короткие времена циклов
На инверторных модулях ACOPOSmulti с SafeMC достигнуты времена циклов 800 мкс, что обеспечивает класс безопасности эксплуатации оборудования SIL 3 (SIL3).
Модульная, расширяемая система
Не все сервоприводы и оси в производственной установке связаны с обеспечением безопасности. Поэтому предлагаются модули инверторов ACOPOSmulti как со встроенными функциями безопасности (SafeMC), так и без них. Это позволяет при необходимости объединять в проекте безопасные и небезопасные оси.