Обзор разводок выводов

X21 (POWERLINK)
X21 (POWERLINK)
Рис. | Вывод | Описание | Функция |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | TXD | Отправляемые данные |
2 | RXD | Получаемые данные | |
3 | TXD\ | Отправляемые данные инвертированы | |
4 | RXD\ | Получаемые данные инвертированы |
X23A (триггер)
X23A (триггер)
Рис. | Вывод | Описание | Функция |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | +24 В | Питание датчиков / исполнительных механизмов 24 В пост. тока 1) |
2 | Триггер 1 | Триггерный вход 1 | |
3 | Земля | Земля | |
4 | Триггер 2 | Триггерный вход 2 | |
5 | --- | --- |
| 1) | Для датчиков / исполнительных устройств запрещено использовать внешнее питание. |
X31 (разводка 24 В пост. тока)
X31 (разводка 24 В пост. тока)
Рис. | Вывод | Описание | Функция |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 24 В пост. тока, вход-выход | Вход-выход, питание 24 В пост. тока |
2 | 24 В пост. тока, вход-выход | Вход-выход, питание 24 В пост. тока | |
3 | Земля | Вход-выход, питание 24 В пост. тока, 0 В | |
4 | Земля | Вход-выход, питание 24 В пост. тока, 0 В |
Соединение заземления [защитное (PE)]
Соединение заземления [защитное (PE)]
Проводник защитного заземления соединяется с поставляемым болтом M5 при помощи кабельного наконечника.
Рис. | Вывод | Название | Функция |
|---|---|---|---|
![]() | --- | PE (защитное заземление) | Проводник защитного заземления |
Поперечные сечения клеммных соединений | [мм²] | AWG (калибр провода) | |
Кабельный наконечник для болта M5 | 0,25—16 | 23—5 | |