Обзор
Вентиляционные модули зависят от размера.
Вентилятор | Для двигателя | ||||
|---|---|---|---|---|---|
8LSC4 | 8LSC5 | 8LSC6 | 8LSC7 | 8LSC8 | |
Производитель Интернет-адрес | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com |
ID производителя продукта 24 Рабочее напряжение пост. тока | 4184 NXH | 7114 N | 7114 N | W1G180-AA01-13 | 6424 H |
Технические данные
Основная информация | 24 Вентилятор пост. тока | |||
|---|---|---|---|---|
ID производителя продукта | 4184 NXH | 7114 N | W1G180-AA01-13 | 6424 H |
C-UR-US listed | Да | Да | Да | Да |
Тип вентилятора | Вентилятор пост. тока с электронной коммутируемым внешним роторным двигателем | Вентилятор пост. тока с электронной коммутируемым внешним роторным двигателем | Вентилятор пост. тока с электронной коммутируемым внешним роторным двигателем | Вентилятор пост. тока с электронной коммутируемым внешним роторным двигателем |
Подшипники ротора | Шарикоподшипники | Шарикоподшипники | Шарикоподшипники | Шарикоподшипники |
Защита | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Номинальное напряжение | 24 В= +5% / -50% | 24 В= +5% / -50% | 24 В= +5% / -50% | 24 В= +17% / -50% |
Энергопотребление | 11 Вт | 12 Вт | 36 Вт | 26 Вт |
Защита от перегрузки | Защита от блокировки и перегрузки резисторовм PTC; частичная защита импеданса | Защита от блокировки и перегрузки резисторовм PTC; частичная защита импеданса | Защита от блокировки и перегрузки резисторовм PTC; частичная защита импеданса | Защита от блокировки и перегрузки резисторовм PTC; частичная защита импеданса |
Диапазон температур | -30 ... +55°C | -25 ... +72°C | -20 ... +72°C | -20 ... +55°C |
Уровень шума | 57 дБ(A) | 55 дБ(А) | 59 дБ(A) | 63 дБ(A) |
Жизненный цикл при 40°C При макс. температуре | 70,000 ч 50,000 ч | 80,000 ч 37,500 ч | 40,000 ч 37,500 ч | 70,000 ч 50,000 ч |