Сверхбыстрая автоматика: время отклика — 1 мкс
Просто. Стандартно. Недорого.
С технологией reACTION программы, созданные в редакторе функциональных блоков, выполняются непосредственно на модулях ввода-вывода (серий X20 и X67), что исключает передачу данных и сокращает время отклика до 1 микросекунды.
Технология reACTION
Технология reACTION
С технологией reACTION подпроцессы с лимитом времени выполняются непосредственно на модуле ввода-вывода, что исключает лимитирующие факторы обычных решений управления из формулы времени отклика.
| ![]() |
Традиционный подход
Традиционный подход
При обычном решении задачи управления каждый сигнал ввода-вывода должен быть направлен по сети на центральный контроллер, где он обрабатывается и затем возвращается на модуль ввода-вывода.
| ![]() |
Ваш премиальный пакет
Фактически в каждой отрасли существуют определенные процессы, в которых синхронизация особенно критична, а точность выполнения важна как для качества продукции, так и для производительности. При традиционном подходе достижение микросекундного времени отклика, необходимого этим процессам, требует сложных специализированных решений, разработка которых крайне затратна.
Но теперь этого не требуется. Технология reACTION, разработанная B&R, обеспечивает снижение времени отклика до микросекунды — просто и недорого, с использованием стандартных аппаратных средств и компонентов ПО.

Стандартные аппаратные и программные средства
Стандартные аппаратные и программные средства
С другой стороны, технология reACTION полностью базируется на стандартных модулях ввода-вывода и управления, начиная с серий X20 и X67 от B&R. При необходимости интеграции оборудования отпадают проблемы, связанные с различием между стандартными модулями и модулями reACTION. То же самое относится и к программированию. Приложения, в которых применена технология reACTION, разработаны в среде, близкой Automation Studio, поэтому разработчики, имеющие опыт работы с Automation Studio, могут работать с решениями reACTION без дополнительного обучения.
Сверхбыстро и недорого
Сверхбыстро и недорого
Ненамного превышая по стоимости стандартные модули ввода-вывода B&R, модули reACTION обеспечивают сверхбыстрой автоматикой еще более широкий спектр станков и оборудования, чем раньше. Повышенная производительность и качество более не являются недостижимой роскошью.
Модули reACTION берут на себя часть вычислений, разгружая и контроллер, и сеть, что в большинстве случаев позволяет удешевить их. Зачастую итоговая экономия намного превосходит дополнительные затраты на модули reACTION.
IEC 61131 и модульная разработка
IEC 61131 и модульная разработка
Обширная библиотека функциональных блоков IEC 61131 доступна в стандартном редакторе Function Block Diagram. Модульная разработка ПО значительно ускоряет реализацию соответствующих проектов.