Smarta stadsinitiativ runt om i världen syftar till att förbättra medborgarnas livskvalitet och samtidigt nyttja värdefulla resurser som energi och vatten mer effektivt. Smarta system för hantering av avloppsvatten upptäcker annalkande stopp i tid så att man kan sända ut rengöringsfordon, som den toppmoderna IndiCycler från Aryan Pumps & Enviro Solutions. Med en robust och mobil styrenhet samt modulär programvara från B&R gör Indicycler jobbet effektivt och hållbart genom att återvinna utvunnet avloppsvatten.

Tusentals år innan akvedukter transporterade in vatten i det antika Rom, njöt redan invånarna i Indusdalen av lyxen att vara bland världens första att ha rinnande vatten, VVS inomhus och avloppssystem. Idag hyllar Indien denna tusenåriga tradition med smarta avloppsvattensystem som förbättrar hälsan, säkerheten, komforten och den övergripande livskvaliteten för sina medborgare.
Rent och hållbart
Rengöring och underhåll av dessa system är ett arbete för kommunala fordon som IndiCycler från Aryan Pumps & Enviro Solutions. "Ett av de primära målen med smart avloppsvattenhantering är att spara vatten", säger Aryans ordförande och verkställande direktör, Prashant Subhash Sutar. "Så det är logiskt att våra fordon behandlar den värdefulla resursen med lika mycket respekt." För att göra det måste dessa fordon vara utrustade med automationsteknik som fungerar pålitligt under de tuffa förhållandena på vägen.
Aryan har sitt huvudkontor i Pune, Indien, och erbjuder en mängd olika kommunala fordon för hantering av fast och flytande avfall samt brand- och räddningsinsatser. För att avloppsvattnet ska flyta smidigt har Aryan utvecklat ett toppmodernt avloppsrengöringsfordon som återvinner extraherat avloppsvatten och återanvänder det för efterföljande rengöring med högtryck. "Det är en funktion som verkligen gör att vi sticker ut på marknaden", konstaterar Sutar. Det gör fordonet mer effektivt och miljövänligt, både genom att minska sötvattenförbrukningen och genom att eliminera extra transporter som annars krävs för att fylla på tankarna.
Komplett rengöring
IndiCycler är en av de mest effektiva och kraftfulla maskinerna på den internationella marknaden. Den har ett toppmodernt filtersystem, en deplacementpump som drivs av en hjälpmotor, en jetpump och ett styrsystem. Beroende på behovet av färskvattens- och slamtankar kan hela den tekniska lösningen monteras på fordonsramar av alla storlekar.
IndiCycler utför rengöring med högtrycksstråle för att avlägsna härdat smuts och slam som har fastnat i avloppsledningar. Fordonet rengör rör med en diameter på 50 till 900 millimeter och tar bort lera från upp till åtta meters djup. I det så kallade retursteget blandas slammet som samlats i schakt eller septiktankar med vatten så att det sedan kan sugas bort. Rengöring och underhåll av smarta avloppsvattensystem är ett jobb för kommunala fordon som Aryans IndiCycler.


Robust hårdvara, modulär mjukvara
"När det gäller avfallshantering är stadsfordon mycket konkurrenskraftiga men kräver ändå en stor del automatisering", förklarar Sutar. "Med B&R:s robusta X90 -styrenhet kunde vi spara betydande kostnader för skåp och montera den direkt på fordonet." X90-styrenheten är utformad speciellt för den typ av hårda miljöer och förhållanden där IndiCycler används och dess spänningsområde gör att den kan drivas med fordonets batteri. "Vi utvärderade många lösningar och system med avseende på prestanda och vårt tekniska team var mycket imponerad av prestandan för B&R-systemen för vår IndiCycler."


Aryan använde även B&R:s mapp Technology mjukvara. "Det minskade tiden och kostnaden för att utveckla och testa kontrollprogrammet och HMI-systemet visas på en mobil pekskärmsterminal i en rostfri kåpa", säger Sutar. B&R:s integrerade utvecklingsmiljö, Automation Studio, gjorde det enkelt för Aryans utvecklare att skapa modulprogramvara med sitt föredragna språk. Slutanvändare kan enkelt aktivera och inaktivera alternativ för olika maskintyper via HMI -skärmen.
"Vi har varit mycket imponerade av både bekvämligheten med B&R:s programvara och den robusta prestandan hos hårdvaran under extrema förhållanden", avslutar Sutar. "Att arbeta med B&R kom väldigt naturligt, och tillsammans bidrar vi till ett renare och mer miljövänligt Indien."
![]() | Prashant Subhash Sutar VD, Aryan Pumps & Enviro Solutions "Vi har varit mycket imponerade av både bekvämligheten med B&R:s programvara och den robusta prestandan hos hårdvaran under extrema förhållanden", avslutar Sutar. "Att arbeta med B&R kom väldigt naturligt, och tillsammans bidrar vi till ett renare och mer miljövänligt Indien." |